Szűrési feltételek
  • Material
    • Steel
    • Stainless Steel
  • Surface Treatment
    • Hard Chrome Plating
  • [D] Diameter (Mounting Side)(mm)
  • ISO Tolerance (Mounting Side)
  • [P] Diameter (Head)(mm)
  • ISO Tolerance (Head)
    • A
    • E
        [0–10/0.1]
      • L
          [10–40/0.1]
        • CAD
        • Becsült szállítási napok
          • Minden
          • 6 munkanapok belül

        Locating Pins - Straight, Tapered - Tapped

        Cikkszám:

        Befejezetlen: 12 javaslat található.
        Mennyiség:

        Cikkszámlista

        Elemek száma

        Material

        Surface Treatment

        Heat Treatment

        [D] Diameter (Mounting Side)

        (mm)

        ISO Tolerance (Mounting Side)

        [P] Diameter (Head)

        (mm)

        ISO Tolerance (Head)

        A

        E

        L

        RoHS?Minimális rendelési mennyiség
        [Steel] EN 1.2510 Equiv.
        [Hard Chrome Plating] Hard Chrome Plating
        Directly Quenched
        6
        m6
        6
        m6
        15 ~ 60
        0 ~ 10
        10 ~ 30
        10
        1 darab
        [Steel] EN 1.2510 Equiv.
        [Hard Chrome Plating] Hard Chrome Plating
        Directly Quenched
        8
        m6
        8
        m6
        15 ~ 60
        0 ~ 10
        15 ~ 40
        10
        1 darab
        [Steel] EN 1.2510 Equiv.
        [Hard Chrome Plating] Hard Chrome Plating
        Directly Quenched
        10
        m6
        10
        m6
        15 ~ 60
        0 ~ 10
        15 ~ 40
        10
        1 darab
        [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
        [Hard Chrome Plating] Hard Chrome Plating
        No Treatment
        6
        m6
        6
        m6
        15 ~ 60
        0 ~ 10
        10 ~ 30
        10
        1 darab
        [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
        [Hard Chrome Plating] Hard Chrome Plating
        No Treatment
        8
        m6
        8
        m6
        15 ~ 60
        0 ~ 10
        15 ~ 40
        10
        1 darab
        [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
        [Hard Chrome Plating] Hard Chrome Plating
        No Treatment
        10
        m6
        10
        m6
        15 ~ 60
        0 ~ 10
        15 ~ 40
        10
        1 darab
        [Steel] EN 1.2510 Equiv.
        No Treatment
        Directly Quenched
        6
        m6
        6
        m6
        15 ~ 60
        0.5 ~ 10
        10 ~ 40
        10
        1 darab
        [Steel] EN 1.2510 Equiv.
        No Treatment
        Directly Quenched
        8
        m6
        8
        m6
        15 ~ 60
        0.5 ~ 10
        15 ~ 40
        10
        1 darab
        [Steel] EN 1.2510 Equiv.
        No Treatment
        Directly Quenched
        10
        m6
        10
        m6
        15 ~ 60
        0.5 ~ 10
        15 ~ 40
        10
        1 darab
        [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
        No Treatment
        No Treatment
        6
        m6
        6
        m6
        15 ~ 60
        0 ~ 10
        10 ~ 30
        10
        1 darab
        [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
        No Treatment
        No Treatment
        8
        m6
        8
        m6
        15 ~ 60
        0 ~ 10
        15 ~ 40
        10
        1 darab
        [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
        No Treatment
        No Treatment
        10
        m6
        10
        m6
        15 ~ 60
        0 ~ 10
        15 ~ 40
        10
        1 darab
        Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
        Normál feladási dátum
        -
        ( - )
        6 munkanapok
        -
        ( - )
        6 munkanapok
        -
        ( - )
        6 munkanapok
        -
        ( - )
        6 munkanapok
        -
        ( - )
        6 munkanapok
        -
        ( - )
        6 munkanapok
        -
        ( - )
        6 munkanapok
        -
        ( - )
        6 munkanapok
        -
        ( - )
        6 munkanapok
        -
        ( - )
        6 munkanapok
        -
        ( - )
        6 munkanapok
        -
        ( - )
        6 munkanapok

        Részletes információk

        Alapvető információk