Szűrési feltételek
  • Készlet
  • Shaft Bore Dia. D(mm)
  • Unit Body Material
    • Cast Iron
  • Bearing Inner Dia. Shape
  • CAD
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • Aznapi feladás lehetséges
    • 5 munkanapok belül
  • Diamond Shape Flanged

    Cikkszám:

    Befejezetlen: 28 javaslat található.
    Mennyiség:

    Vázlatrajz és specifikációs táblázat

    Diamond Shape Flanged:Related Image
     
    TypeDiamond Shape FlangedComponent Material
    HousingBearingRubber SealSet ScrewEccentric Ring
    Set Screw FixedHBTZinc Alloy Die Casting (Zinc Die Cast)EN 1.3505 Equiv.Nitrile Rubber (NBR)EN 1.7220 Equiv.-
    Eccentric Ring FixedHBRZinc Alloy Die Casting (Zinc Die Cast)EN 1.3505 Equiv.Nitrile Rubber (NBR)EN 1.7220 Equiv.EN 1.1149 Equiv.
    HBRSZinc Alloy Die Casting (Zinc Die Cast)
    + Nickel Chrome Plating
    EN 1.4125 Equiv.Nitrile Rubber (NBR)EN 1.4301 Equiv.EN 1.1149 Equiv.
    + Nickel Chrome Plating
    HBRSXStainless Steel Cast (EN 1.4308 Equiv.)EN 1.4125 Equiv.Nitrile Rubber (NBR)EN 1.4301 Equiv.EN 1.4301 Equiv.

    Specifications

    Part Number
    HBT15
    Part NumberLL1tA2A1dWABS
    HBTHBR
    HBRS
    HBRSX
    HBTHBR
    HBRS
    HBRSX
    TypeD
    HBR (D=8 is for HBR only)8483744.58.54.827-16-153.5
    HBT
    HBR
    HBRS
    HBRSX
    (D10~25)
    1060455.55.511.573615.5191417.54
    1263485.55.511.5738161914.517.54
    1567536.56.51374218.520.516.518.54.5
    177156771474619.522.517.520.55
    209071881610552326.52124.56
    2595758816106024.527.522.525.56
    301128599181370272924.526.56.5
    DBasic Load RatingSet Screw Detailed DimensionsMass (g)
    Cr (Dynamic) NCor (Static) NSet Screw FixedEccentric Ring FixedHBTHBR
    HBRS
    HBRSX
    HBTHBRSHBTHBRSMTightening TorqueAxial Load Capacity (kN)MTightening TorqueAxial Load Capacity (kN)
    HBRHBRSXHBRHBRSX(N • m)(N • m)
    83300-1260----M3x0.50.590.39-30-
    104600390020001550M3x0.350.590.35M4x0.71.50.88506077
    125100430024001900707687
    155600475028002250M4x0.51.470.4390100115
    176000510033002650115129146
    209350790051004000M5x0.52.940.72M5x0.82.91.76190205253
    2510100860058004650220244298
    30132001130083006600340354-
    kgf=Nx0.101972

    Cikkszámlista

    Elemek száma

    Shaft Bore Dia. D

    (mm)

    Unit Body Material

    Bearing Inner Dia. Shape

    Material Bearing

    Basic Load Rating Cr (Dynamic)

    (N)

    Basic Load Rating Cor (Static)

    (N)

    RoHS?Minimális rendelési mennyiség
    8
    [Cast Iron] Zinc Alloy Die Casting (ZDC)
    Eccentric Ring
    EN 1.3505 Equiv.
    3300
    1260
    10
    1 darab
    10
    [Cast Iron] Zinc Alloy Die Casting (ZDC)
    Eccentric Ring
    EN 1.3505 Equiv.
    4600
    2000
    10
    1 darab
    12
    [Cast Iron] Zinc Alloy Die Casting (ZDC)
    Eccentric Ring
    EN 1.3505 Equiv.
    5100
    2400
    10
    1 darab
    15
    [Cast Iron] Zinc Alloy Die Casting (ZDC)
    Eccentric Ring
    EN 1.3505 Equiv.
    5600
    2800
    10
    1 darab
    17
    [Cast Iron] Zinc Alloy Die Casting (ZDC)
    Eccentric Ring
    EN 1.3505 Equiv.
    6000
    3300
    10
    1 darab
    20
    [Cast Iron] Zinc Alloy Die Casting (ZDC)
    Eccentric Ring
    EN 1.3505 Equiv.
    9350
    5100
    10
    1 darab
    25
    [Cast Iron] Zinc Alloy Die Casting (ZDC)
    Eccentric Ring
    EN 1.3505 Equiv.
    10100
    5800
    10
    1 darab
    30
    [Cast Iron] Zinc Alloy Die Casting (ZDC)
    Eccentric Ring
    EN 1.3505 Equiv.
    13200
    8300
    10
    1 darab
    10
    [Cast Iron] Zinc Alloy Die Casting (ZDC)
    Eccentric Ring
    EN 1.4125 Equiv.
    3900
    1550
    10
    1 darab
    12
    [Cast Iron] Zinc Alloy Die Casting (ZDC)
    Eccentric Ring
    EN 1.4125 Equiv.
    4300
    1900
    10
    1 darab
    15
    [Cast Iron] Zinc Alloy Die Casting (ZDC)
    Eccentric Ring
    EN 1.4125 Equiv.
    4750
    2250
    10
    1 darab
    17
    [Cast Iron] Zinc Alloy Die Casting (ZDC)
    Eccentric Ring
    EN 1.4125 Equiv.
    5100
    2650
    10
    1 darab
    20
    [Cast Iron] Zinc Alloy Die Casting (ZDC)
    Eccentric Ring
    EN 1.4125 Equiv.
    7900
    4000
    10
    1 darab
    25
    [Cast Iron] Zinc Alloy Die Casting (ZDC)
    Eccentric Ring
    EN 1.4125 Equiv.
    8600
    4650
    10
    1 darab
    30
    [Cast Iron] Zinc Alloy Die Casting (ZDC)
    Eccentric Ring
    EN 1.4125 Equiv.
    11300
    6600
    10
    1 darab
    10
    Stainless Steel Cast (EN 1.4308 Equiv.)
    Eccentric Ring
    EN 1.4125 Equiv.
    3900
    1550
    10
    1 darab
    12
    Stainless Steel Cast (EN 1.4308 Equiv.)
    Eccentric Ring
    EN 1.4125 Equiv.
    4300
    1900
    10
    1 darab
    15
    Stainless Steel Cast (EN 1.4308 Equiv.)
    Eccentric Ring
    EN 1.4125 Equiv.
    4750
    2250
    10
    1 darab
    17
    Stainless Steel Cast (EN 1.4308 Equiv.)
    Eccentric Ring
    EN 1.4125 Equiv.
    5100
    2650
    10
    1 darab
    20
    Stainless Steel Cast (EN 1.4308 Equiv.)
    Eccentric Ring
    EN 1.4125 Equiv.
    7900
    4000
    10
    1 darab
    25
    Stainless Steel Cast (EN 1.4308 Equiv.)
    Eccentric Ring
    EN 1.4125 Equiv.
    8600
    4650
    10
    1 darab
    10
    [Cast Iron] Zinc Alloy Die Casting (ZDC)
    Set Screw
    EN 1.3505 Equiv.
    4600
    2000
    10
    1 darab
    12
    [Cast Iron] Zinc Alloy Die Casting (ZDC)
    Set Screw
    EN 1.3505 Equiv.
    5100
    2400
    10
    1 darab
    15
    [Cast Iron] Zinc Alloy Die Casting (ZDC)
    Set Screw
    EN 1.3505 Equiv.
    5600
    2800
    10
    1 darab
    17
    [Cast Iron] Zinc Alloy Die Casting (ZDC)
    Set Screw
    EN 1.3505 Equiv.
    6000
    3300
    10
    1 darab
    20
    [Cast Iron] Zinc Alloy Die Casting (ZDC)
    Set Screw
    EN 1.3505 Equiv.
    9350
    5100
    10
    1 darab
    25
    [Cast Iron] Zinc Alloy Die Casting (ZDC)
    Set Screw
    EN 1.3505 Equiv.
    10100
    5800
    10
    1 darab
    30
    [Cast Iron] Zinc Alloy Die Casting (ZDC)
    Set Screw
    EN 1.3505 Equiv.
    13200
    8300
    10
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    11.58 €
    ( 13.78 € )
    Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető
    10.59 €
    ( 12.60 € )
    Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető
    11.34 €
    ( 13.49 € )
    Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető
    11.83 €
    ( 14.08 € )
    Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető
    12.22 €
    ( 14.54 € )
    5 munkanapok
    12.84 €
    ( 15.28 € )
    Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető
    14.86 €
    ( 17.68 € )
    5 munkanapok
    18.40 €
    ( 21.90 € )
    5 munkanapok
    32.23 €
    ( 38.35 € )
    5 munkanapok
    33.87 €
    ( 40.31 € )
    5 munkanapok
    35.52 €
    ( 42.27 € )
    5 munkanapok
    39.04 €
    ( 46.46 € )
    5 munkanapok
    42.69 €
    ( 50.80 € )
    5 munkanapok
    46.98 €
    ( 55.91 € )
    5 munkanapok
    65.86 €
    ( 78.37 € )
    5 munkanapok
    48.37 €
    ( 57.56 € )
    5 munkanapok
    50.89 €
    ( 60.56 € )
    Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető
    53.27 €
    ( 63.39 € )
    5 munkanapok
    58.57 €
    ( 69.70 € )
    5 munkanapok
    64.11 €
    ( 76.29 € )
    Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető
    70.53 €
    ( 83.93 € )
    Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető
    10.59 €
    ( 12.60 € )
    Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető
    11.34 €
    ( 13.49 € )
    Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető
    11.83 €
    ( 14.08 € )
    Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető
    12.35 €
    ( 14.70 € )
    Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető
    12.84 €
    ( 15.28 € )
    Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető
    14.86 €
    ( 17.68 € )
    Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető
    18.40 €
    ( 21.90 € )
    Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető

    Részletes információk

    Alapvető információk

    [Features] This is a lubrication-free twin-bolt flanged ball bearing unit.

    Vázlat és specifikációk

    More Information

    Diamond Shape Flanged:Related Image
    ■How to Secure the Shaft
    Set Screw Fixed•There are two set screws at the end face of the bearing inner ring (at 120°).
    The shaft is connected by tightening the set screws.
    Eccentric Ring Fixed•Dissociate the centers of the convex outer surface at the end of the bearing inner race (part a) and the concave inner surface of the eccentric ring (part b), connect the shaft and the inner ring by forming a wedge on the circumference (Refer to Fig. 1).
    •Also, there is a set screw and a hole each (at the angle of 90°) on the end face of eccentric ring, which helps to prevent loosening by using the set screw as well as tightening as described above.
    •The D hole is for inserting a small diameter rod when loosening the connection.