Cikkszám:
javaslat található.Type | Material | Surface Treatment | Hardness |
FJGF | EN 1.1191 Equiv. | Hard Chrome Plating | 750HV~ |
FJRL | EN 1.1191 Equiv. | Salt-bath Nitriding | 500HV~ |
Part Number | - | T | - | L |
FJGF4-0.7 | - | 4.5 | - | 15 |
Part Number | - | T | - | L |
FJRL4-0.7 | - | 8 | - | 20 |
Part Number | T 0.1mm Increment | L 1mm Increment | h | D | B | C | Unit Price | |
Type | M-Pitch | |||||||
FJGF | 3-0.5 | 2.0~20.0 | 3~10 | 3 | 6 | 8 | 9.2 | |
4-0.7 | 2.0~20.0 | 3~20 | 7 | 10 | 11.5 | |||
5-0.8 | 2.0~20.0 | 3~20 | 8 | 12 | 13.9 | |||
6-1.0 | 3.0~20.0 | 4~30 | 4 | 10 | 14 | 16.2 | ||
8-1.0 | 3.0~20.0 | 4~30 | 13 | 17 | 19.6 | |||
8-1.25 | 3.0~20.0 | |||||||
10-1.25 | 3.0~20.0 | 4~40 | 16 | 21 | 24.2 | |||
10-1.5 | 3.0~20.0 | |||||||
12-1.25 | 4.0~20.0 | 5~40 | 18 | 23 | 26.6 | |||
12-1.5 | 4.0~20.0 | |||||||
14-1.5 | 4.0~20.0 | 5~40 | 21 | 26 | 30 | |||
16-1.5 | 8.0~30.0 | 8~40 | 5 | 25 | 30 | 34.6 | ||
18-1.5 | 8.0~30.0 | 8~40 | ||||||
22-1.5 | 10.0~30.0 | 10~40 | 6 | 27 | 32 | 36.9 |
Processing Method | Plate Thickness | Tolerance | Connector T Dimension | Backlash* | |
Upper Limit | Lower Limit | ||||
Ex. 1 Cold Rolling | 4.5 | 0 | -0.1 | 4.5 | 0.05~0.2 |
Ex. 2 Hot Rolling | 5 | +0.3 | -0.3 | 5.3 | 0.05~0.7 |
Part Number | T Selection | L 1mm Increment | h | D | B | (C) | Unit Price | ||||||||||||||
Type | M-Pitch | ||||||||||||||||||||
FJRL | 3-0.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3~50 | 3 | 6 | 8 | 9.2 | ||||||||||
4-0.7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3~60 | 7 | 10 | 11.5 | |||||||||||
5-0.8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 3~60 | 8 | 12 | 13.9 | ||||||||||
6-1.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 4~80 | 4 | 10 | 14 | 16.2 | ||||||||
8-1.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 4~100 | 13 | 17 | 19.6 | |||||||
8-1.25 | |||||||||||||||||||||
10-1.25 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 19 | 20 | 4~100 | 16 | 21 | 24.2 | |||||
10-1.5 | |||||||||||||||||||||
12-1.25 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 19 | 20 | 5~100 | 18 | 23 | 26.6 | ||||||
12-1.5 | |||||||||||||||||||||
14-1.5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 19 | 20 | 5~100 | 21 | 26 | 30 | ||||||
16-1.5 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 19 | 20 | 8~100 | 5 | 25 | 30 | 34.6 | |||||||
18-1.5 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 19 | 20 | 8~100 | |||||||||||
22-1.5 | 12 | 15 | 20 | 10~100 | 6 | 27 | 32 | 36.9 |
Cikkszám |
---|
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval) | Normál feladási dátum |
---|
- ( - ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 9 munkanapok |
- ( - ) | 9 munkanapok |
- ( - ) | 9 munkanapok |
- ( - ) | 9 munkanapok |
- ( - ) | 9 munkanapok |
- ( - ) | 9 munkanapok |
- ( - ) | 9 munkanapok |
- ( - ) | 9 munkanapok |
- ( - ) | 9 munkanapok |
- ( - ) | 9 munkanapok |
- ( - ) | 9 munkanapok |
- ( - ) | 9 munkanapok |
- ( - ) | 9 munkanapok |
- ( - ) | 9 munkanapok |