Cikkszám:
javaslat található.Type | Material | Surface Treatment |
HOAYEM | EN 1.0038 Equiv. | Baked Acrylic Paint |
HOAYE | EN 1.4301 Equiv. | - |
Part Number |
HOATM 50 |
Part Number | D1 | D2 | L | L1 | t1 | t2 | Unit Price | ||
Type | Nominal Dia. | HOAYEM | HOAYE | ||||||
HOAYEM HOAYE | 50 | 48.5 | 38 | 80 | 46 | 1.5 | 1.2 | ||
65 | 63.5 | 48.5 | 85 | 55 | 2(1.6) | 1.5 | |||
75 | 75 | 63.5 | 88 | 60 | 2 | 2 | |||
100 | 98 | 75 | 100 | 65 | |||||
113 | 112 | 98 | 105 | 75 | |||||
125 | 124 | 112 | 110 | 80 | |||||
150 | 149 | 124 | 120 | 85 |
Cikkszám |
---|
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval) | Normál feladási dátum |
---|
111.96 € ( 133.23 € ) | 5 munkanapok |
119.52 € ( 142.23 € ) | 5 munkanapok |
178.20 € ( 212.06 € ) | 5 munkanapok |
217.12 € ( 258.37 € ) | 5 munkanapok |
248.11 € ( 295.25 € ) | 5 munkanapok |
307.92 € ( 366.42 € ) | 5 munkanapok |
415.35 € ( 494.27 € ) | 5 munkanapok |
54.16 € ( 64.45 € ) | 5 munkanapok |
62.97 € ( 74.93 € ) | 5 munkanapok |
93.44 € ( 111.19 € ) | 5 munkanapok |
119.01 € ( 141.62 € ) | 5 munkanapok |
131.73 € ( 156.76 € ) | 5 munkanapok |
150.87 € ( 179.54 € ) | 5 munkanapok |
201.63 € ( 239.94 € ) | 5 munkanapok |
[Features] A pipe fitting for aluminium ducting with a deformed Y. -No flange.