Szűrési feltételek
  • Készlet
  • Table Size (Range Selectable)
  • Load Capacity (Range Selectable)(N)
  • Table Size (Thickness) H (Range Selectable)(mm)

    Note that the above value is the height from the stage base surface to the mounting surface of the stage top and does not include the size of micrometer head, etc.

  • Table Size (Dia.) D(Ø)
  • Allowable Load(N)
  • Table Size (Thickness) H(mm)
  • Micrometer Head Position
  • CAD
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • Aznapi feladás lehetséges
    • 5 munkanapok belül
  • [Standard] Rotary

    Cikkszám:

    Befejezetlen: 10 javaslat található.
    Mennyiség:

    Vázlatrajz és specifikációs táblázat

    [Standard] Rotary:Related Image

    Material: Aluminum Alloy
    Surface Treatment: Black Anodize

    Specifications

    Part Number
    RTRM40-R
    RTRS60-L
    ■Rotary Stages
    High Precision Stage Existing Product: RPG (P.1981)
    Part NumberStage Surface
    (mm)
    Travel Distance
    (mm)
    Load Capacity
    (N)
    Weight
    (kg)
    Unit Price
    TypeNo.Micrometer Head PositionRTRMRTRS
    RTRM (W/ Scale)
    RTRS (No Scale)
    40R (Standard)
    L (Reversed)
    Ø40Coarse 360°
    Fine Feed ±5°
    9.80.10
    60Ø6029.40.27
    80Ø8039.20.46
    Bottom plate can be mounted from the top or the bottom. >>(Ref.) P.1961

    Cikkszámlista

    Elemek száma

    Table Size (Range Selectable)

    Load Capacity (Range Selectable)

    (N)

    Table Size (Thickness) H (Range Selectable)

    (mm)

    Table Size (Dia.) D

    (Ø)

    Allowable Load

    (N)

    Table Size (Thickness) H

    (mm)

    Micrometer Head Position

    Scale

    RoHS?Minimális rendelési mennyiség
    Up to 40mm
    5 to 30
    15.1-20
    40
    9.8
    20
    Standard
    Provided
    10
    1 darab
    41 to 70mm
    5 to 30
    20.1-25
    60
    29.4
    25
    Reversed
    Provided
    10
    1 darab
    41 to 70mm
    5 to 30
    20.1-25
    60
    29.4
    25
    Standard
    Provided
    10
    1 darab
    71 to 100mm
    30.1 to 50
    20.1-25
    80
    39.2
    25
    Reversed
    Provided
    10
    1 darab
    71 to 100mm
    30.1 to 50
    20.1-25
    80
    39.2
    25
    Standard
    Provided
    10
    1 darab
    Up to 40mm
    5 to 30
    15.1-20
    40
    9.8
    20
    Standard
    Not Provided
    10
    1 darab
    41 to 70mm
    5 to 30
    20.1-25
    60
    29.4
    25
    Reversed
    Not Provided
    10
    1 darab
    41 to 70mm
    5 to 30
    20.1-25
    60
    29.4
    25
    Standard
    Not Provided
    10
    1 darab
    71 to 100mm
    30.1 to 50
    20.1-25
    80
    39.2
    25
    Reversed
    Not Provided
    10
    1 darab
    71 to 100mm
    30.1 to 50
    20.1-25
    80
    39.2
    25
    Standard
    Not Provided
    10
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    270.14 €
    ( 321.47 € )
    5 munkanapok
    294.69 €
    ( 350.68 € )
    5 munkanapok
    294.69 €
    ( 350.68 € )
    Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető
    360.19 €
    ( 428.63 € )
    5 munkanapok
    360.19 €
    ( 428.63 € )
    Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető
    253.76 €
    ( 301.97 € )
    5 munkanapok
    278.32 €
    ( 331.20 € )
    5 munkanapok
    278.32 €
    ( 331.20 € )
    5 munkanapok
    343.81 €
    ( 409.13 € )
    5 munkanapok
    343.81 €
    ( 409.13 € )
    5 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk