Megerősítve

Seal Washers / Thread Style / Standard Type (GSWM24)

Cikkszám:

GSWM24
Törlés
Mennyiség:
Loading...

Vázlatrajz és specifikációs táblázat

Seal Washers/Thread Style/Standard Type:Related Image

TypeMetal PartRubberOperable Temperature
Range
MaterialSurface TreatmentMaterialHardness
GSWMEN 1.0330 Equiv.ChromateNitrile Rubber (NBR)Shore A65-30~100°C
GSWMFFluoro Rubber (FKM)Shore A70-10~200°C
SGSWMFEN 1.4301 Equiv.-Fluoro Rubber (FKM)Shore A70-10~200°C
Be sure to see Caution for Fastening shown below.

Specifications

Part Number
GSW4
SGSWMF6
Part NumberTDApplicable BoltMax. Allowable PressureReference ValueGSWMGSWMFSGSWMF
Tightening Torque N • mSize of Application PartUnit PriceVolume Discount RateUnit PriceVolume Discount RateUnit PriceVolume Discount Rate
Hole I.D. max.Tightening Face O.D. min.Chamfering max.
TypeNo.min.max.1 ~ 49 pc (s).50~1001 ~ 49 pc (s).50~1001 ~ 49 pc (s).50~100
GSWM (Nitrile Rubber)
GSWMF (Fluoro Rubber)

SGSWMF (Stainless Steel)
Fluoro Rubber
317.8M35MPa0.71.23.35.40.2
41.310.2M45MPa12.24.470.2
512.5M55MPa2.23.85.380.2
614M610MPa38.56.5100.2
817.5M810MPa4.5208.7130.4 --
101.520.3M1010MPa62510.8150.4 --
12224.3M1210MPa85613.717.50.4 --
1630.3M1610MPa1012517.5230.8 --
20336.5M2010MPa4013521.5280.8 --
2442.8M2410MPa6019025340.8 --
Please use air under 0.98MPa.

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
GSWM24

Applicable Screws M

(mm)

Retainer Material

Rubber Material

Minimális rendelési mennyiség
24
EN 1.0330 Equiv.
Nitrile Rubber (NBR Nitrile Rubber )
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
3.40 €
( 4.05 € )
5 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

[Features] One sealing washer for fixing threaded sections. [Material] Corresponds to EN 1.0330 Equiv., EN 1.4301 Equiv. (sintered).

Vázlat és specifikációk

More Information

Seal Washers/Thread Style/Standard Type:Related Image
A cikkszám megerősítésre került