Szűrési feltételek
  • A(mm)
      [200–1500/1mm egység]
    • B(mm)
        [200–1000/1mm egység]
      • R(mm)
      • CAD
      • Becsült szállítási napok
        • Minden
        • 9 munkanapok belül

      6 Series / slot width 8 / Curved Aluminum Extrusions

      Cikkszám:

      Befejezetlen: 2 javaslat található.
      Mennyiség:

      Vázlatrajz és specifikációs táblázat

      6 Series/slot width 8/Curved Aluminum Extrusions:Related Image

      Material: EN AC-51400-T5 Equiv. Surface Treatment: Clear Anodize

      Specifications

      Part Number-A-B-R
      HFSMG6-3030-A350-B700-R140
      Part NumberA
      1mm Increment
      B
      1mm Increment
      R*SeriesMass kg/mSectional Area mm2Cross Sectional Moment of Inertia mm4
      TypeNo.ℓxℓy
      HFSMG
      HFSFMG
      6-3030200~1500200~1000140
        300*
        500*
      HFS60.90 3332.83x1042.83x104
      * Bent panels for R300 and R500 are not available.

      Alterations

      6 Series/slot width 8/Curved Aluminum Extrusions:Related Image

      Cikkszámlista

      Elemek száma

      A

      (mm)

      B

      (mm)

      R

      (mm)

      RoHS?Minimális rendelési mennyiség
      200 ~ 1500
      200 ~ 1000
      140 ~ 500
      10
      1 darab
      200 ~ 1500
      200 ~ 1000
      140 ~ 500
      10
      1 darab
      Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
      Normál feladási dátum
      -
      ( - )
      9 munkanapok
      -
      ( - )
      9 munkanapok

      Részletes információk

      Alapvető információk


      Vigyázat

      • Cutting is free for this product. Please specify the length you prefer.