Szűrési feltételek
  • Készlet
  • Overall Length L(mm)
  • Type
  • CAD
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • Aznapi feladás lehetséges
  • Slide Locks (Large Cabinet Locks)

    Cikkszám:

    Befejezetlen: 2 javaslat található.
    Mennyiség:

    Vázlatrajz és specifikációs táblázat

    Slide Locks (Large Cabinet Locks):Related Image

    MaterialSurface Treatment
    EN 1.4301 Equiv.Electrolytic Polishing

    Specifications

    Part Number
    PKWSAJ1
    PKBSK2
    LOCNL1
    Part NumberMass (g)Unit PriceVolume Discount Rate
    TypeL1 ~ 9 pc (s).10~50
    HHMU100193
    150219

    Cikkszámlista

    Elemek száma

    Overall Length L

    (mm)

    Minimális rendelési mennyiség
    100
    1 darab
    150
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    17.51 €
    ( 20.84 € )
    Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető
    18.77 €
    ( 22.34 € )
    Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető

    Részletes információk

    Alapvető információk

    [Features] Robust hinged latch for a large door with a panel thickness of 3 mm or more, stainless steel.

    Vázlat és specifikációk

    Example of Use

    Slide Locks (Large Cabinet Locks):Related Image