Márkák
Cég
Kapcsolat
Regisztráció
Belépés
Kosár
HU
Termékek / Kategóriák
Solution Center
Iparágak
MISUMI kezdőoldal
Automation Components
Doors, Cabinet Hardware
Fasteners, Draw Latches
Stainless Steel - Standard Type
Covered Snap Locks
Szűrési feltételek
Mindent töröl
Pull Force(N)
81
Törlés
Type
PKCS
CAD
2D
3D
Becsült szállítási napok
Minden
5 munkanapok belül
MISUMI
Covered Snap Locks
Katalógus
2-1218. o.
Cikkszám:
PKCS3
Törlés
3D előnézet
CAD-adatok letöltése
Felvétel a Saját alkatrészek közé
Hasonló termékek
Mennyiség:
Kosárba
Vázlatrajz és specifikációs táblázat
Cikkszámlista
Részletes információk
Katalógus
Vázlatrajz és specifikációs táblázat
Material
Surface Treatment
EN 1.4301 Equiv.
Tumble Polish
Specifications
Part Number
PKCS2
Part Number
* Pull Force
N(kgf)
Mass
(g)
Unit Price
Volume Discount Rate
Type
No.
1 ~ 9 pc (s).
10~50
PKCS
1
12 (1.2)
25
2
69 (7)
53
3
81 (8.3)
115
* Pull force is the reference value for 1mm pull distance.
Cikkszámlista
Elemek száma
30 elem
60 elem
90 elem
1
Cikkszám
PKCS3
Pull Force
(N)
RoHS
?
Minimális rendelési mennyiség
81
10
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Rendezési szempont
Normál feladási dátum
Rendezési szempont
9.88 €
(
11.76 €
)
5 munkanapok
1
Részletes információk
Katalógus
Products homepage
Megnyitás
Katalógus (2 oldalas formátum)
Loading...