Cikkszám:
javaslat található.Type | Material | Standards | ||
L Fixed | L Configurable | Multiple | ||
SNPW | SNPWL | SNPWM | EN 1.4301 Equiv. | (No.1S~3S) JIS G3447 |
Part Number | - | L | ||
SNPE2S SNPW1.5S SNPWL2S | - - | 500 365 |
Part Number | - | Number of Circuits | - | P |
SNPWM2S | - | 2 | - | P150 |
■ Common Specifications (Weld bead portion inside excluded) | |
Surface Finish | |
Inner Surface | #320~400 (Ra≤1.0µm) |
Outer Surface | #320~400 (Ra≤2.5µm) |
Part Number | L | D | d | L1 | t | E | SNPW | Unit Price/mm SNPWL | |||
Type | No. | Fixed | Configurable 1mm Increment | Unit Price | Unit Price | L Pipe Price /100mm | |||||
SNPW SNPWL | 1S | 68 | 70~1000 | 25.4 | 23 | 14.5 | 1.2 | 34 | |||
1.5S | 98 | 100~1000 | 38.1 | 35.7 | 21 | 49 | |||||
2S | 122 | 130~1000 | 50.8 | 47.8 | 29 | 1.5 | 61 | ||||
2.5S | 168 | 170~1000 | 63.5 | 59.5 | 35 | 2 | 84 | ||||
3S | 178 | 180~1000 | 76.3 | 72.3 | 42.5 | 89 |
Part Number | Number of Circuits | P 1mm Increment | D | d | L1 | t | E | Unit Price/mm SNPWM | ||||
Type | No. | Unit Price | L Pipe Price /100mm | |||||||||
For Number of Circuit 2 | For Number of Circuit 3 | For Number of Circuit 4 | ||||||||||
SNPWM | 1S | 2 3 4 | 68~300 | 25.4 | 23 | 14.5 | 1.2 | 34 | ||||
1.5S | 98~300 | 38.1 | 35.7 | 21 | 49 | |||||||
2S | 122~300 | 50.8 | 47.8 | 29 | 1.5 | 61 | ||||||
2.5S | 168~300 | 63.5 | 59.5 | 35 | 2 | 84 | ||||||
3S | 178~300 | 76.3 | 72.3 | 40.5 | 89 |
Cikkszám |
---|
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval) | Normál feladási dátum |
---|
41.57 € ( 49.47 € ) | 7 munkanapok |
46.60 € ( 55.45 € ) | 7 munkanapok |
56.68 € ( 67.45 € ) | 7 munkanapok |
75.56 € ( 89.92 € ) | 7 munkanapok |
89.41 € ( 106.40 € ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 12 munkanapok |
- ( - ) | 12 munkanapok |
- ( - ) | 12 munkanapok |
- ( - ) | 12 munkanapok |
- ( - ) | 12 munkanapok |
- ( - ) | 12 munkanapok |
- ( - ) | 12 munkanapok |
- ( - ) | 12 munkanapok |
- ( - ) | 12 munkanapok |
- ( - ) | 12 munkanapok |
- ( - ) | 12 munkanapok |
- ( - ) | 12 munkanapok |
156.79 € ( 186.58 € ) | 12 munkanapok |
- ( - ) | 12 munkanapok |
- ( - ) | 12 munkanapok |
- ( - ) | 12 munkanapok |
- ( - ) | 12 munkanapok |
- ( - ) | 12 munkanapok |
- ( - ) | 12 munkanapok |
- ( - ) | 12 munkanapok |