Szűrési feltételek
  • Készlet
  • Clamp Screw Material
  • Tip Accessories
  • Type
  • CAD
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • Aznapi feladás lehetséges
  • Toggle Clamp, Side Push/Pull, Flange Base, Clamp Bolt Size M8, Clamping Force 1,960 N (MC07-3)

    Cikkszám:

    MC07-3
    Törlés
    Mennyiség:

    Vázlatrajz és specifikációs táblázat

    MC07−3
    MC07−S3 (Stainless Steel)

    * 1 Stainless Steel Type has no oiling port.

    Specification Table

    Part Number
    MC07−3
    Part NumberMC07−3MC07-S3
    Body MaterialEN 1.0038 Equiv.EN 1.4301 Equiv.
    Surface Treatment* Trivalent Chromate
    Stroke (mm)30
    Tightening Force (N)1960
    Handle Open-Close Angle147°
    Weight (g)370
    AccessorySteel BoltStainless Steel Bolt

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    MC07-3

    Body Material

    Clamp Screw Material

    Tip Accessories

    Minimális rendelési mennyiség
    -
    Steel
    Steel Bolt
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    13.46 €
    ( 16.02 € )
    Raktári cikk: 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető

    Részletes információk