Szűrési feltételek
  • Készlet
  • CAD
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • Aznapi feladás lehetséges
  • Toggle Clamp, Horizontal Type, Flange Base, Clamp Bolt Size M4 - Clamping Force 500 N

    Cikkszám:

    Befejezetlen: 2 javaslat található.
    Mennyiség:

    Vázlatrajz és specifikációs táblázat

    MC03−2 (Right Turn)
    (When Clamped)

    MC03−3 (Left Turn)
    (When Clamped)



    Specification Table

    Part Number
    MC03−2
    Part NumberMC03−2MC03−3
    Body MaterialEN 1.0038 Equiv.
    Surface Treatment* Trivalent Chromate
    Stroke (mm)16
    Tightening Force (N)500
    Handle Open-Close Angle181°
    Weight (g)65
    AccessoryBolt with Rubber
    Material: NBR
    Hardness: Shore A70

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám

    Rotation Direction

    Minimális rendelési mennyiség
    Clockwise Rotation
    1 darab
    Counterclockwise Rotation
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    11.94 €
    ( 14.21 € )
    Raktári cikk: 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető
    11.94 €
    ( 14.21 € )
    Raktári cikk: 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető

    Részletes információk

    Vázlat és specifikációk

    Specifications/Overview

    1 N = 0.101972 kgf

    App. Example


    Suitable for a limited space with an obstacle above.