Szűrési feltételek
  • Table Size (Length) L (Range Selectable)(mm)
  • Table Size (Width) W (Range Selectable)(mm)
    • Feeding Method
    • Table Size (Length) L(mm)
    • Table Size (Width) W(mm)
    • Allowable Load(N)
    • Feeding Method (Micrometer Type)
    • Feeding Method (Feed Screw Type)
    • CAD
    • Becsült szállítási napok
      • Minden
      • 9 munkanapok belül

    [Precision] Z-Axis / Cross Roller / Feed Screw / Low Profile

    Cikkszám:

    Befejezetlen: 2 javaslat található.
    Mennyiség:

    Vázlatrajz és specifikációs táblázat

    [Precision] Z-Axis/Cross Roller/Feed Screw/Low Profile:Related Image
    The height dimensions in ( ) are the dimensions at the center of the travel distance.

    Material: Aluminum Alloy
    Surface Treatment: Black Anodize
     

    Specifications

    Part Number
    ZLTG80
    Part NumberStage Surface (mm)Travel Distance (mm)Load Capacity (N)Travel AccuracyMoment Load Capacity (N • m)Moment Rigidity ("/N • cm)Parallelism (µm)Weight (kg)Accessory (4 pcs.)Unit Price
    TypeAStraightness (µm)PitchingYawingRollingPitchingYawingRolling
    ZLTG4040x40±319.650.91.50.53.660.915.641000.16SCB3-6 
    6060x60±329.42.30.73.670.254.810.24SCB4-6 
    8080x80±33.00.63.520.074.990.32SCB4-6 
    ZLTCG4040x40±319.650.91.50.53.660.915.641000.14SCB3-6 
    6060x60±329.42.30.73.670.254.810.22SCB4-6 
    8080x80±33.00.63.520.074.990.30SCB4-6 
    Micrometer Head Resolution: 10µm/division
    The micrometer head is only for raising and lowering the positioning stage. The scale and the amount by which the positioning stage is raised and lowered will vary.

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám

    Table Size (Length) L (Range Selectable)

    (mm)

    Table Size (Width) W (Range Selectable)

    (mm)

    Feeding Method

    Table Size (Length) L

    (mm)

    Table Size (Width) W

    (mm)

    Allowable Load

    (N)

    Moment Rigidity (Pitching)

    ("/N•cm)

    Moment Rigidity (Yawing)

    ("/N•cm)

    Moment Rigidity (Rolling)

    ("/N•cm)

    Feeding Method (Micrometer Type)

    Feeding Method (Feed Screw Type)

    RoHS?Minimális rendelési mennyiség
    41 to 60
    41 to 60
    Feed Screw
    60
    60
    29.4
    3.67
    0.25
    4.81
    -
    Knob Operation
    10
    1 darab
    41 to 60
    41 to 60
    -
    60
    60
    29.4
    3.67
    0.25
    4.81
    Standard
    -
    10
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    670.44 €
    ( 797.82 € )
    9 munkanapok
    719.56 €
    ( 856.28 € )
    9 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk