Szűrési feltételek

8 Series / 2-way Brackets (HBLCS8-B)

Cikkszám:

HBLCS8-B
Törlés
Mennyiség:

Vázlatrajz és specifikációs táblázat

8 Series/2-way Brackets:Related Image

TypeMaterialSurface Treatment
HBLCS8EN AC-46100 Equiv.-
Polyamide
HBLCR8EN ZC0400 Equiv.Trivalent Chromate
Polyamide-
HBLCD8EN 1.4308 Equiv.
Polyamide

Specifications

Part Number
HBLCS8-B
Part NumberMass
(g)
Included ScrewAllowable Load
(N)
Unit PriceVolume Discount Rate
ScrewQuantity1~99 pc(s).100~120
HBLCS8-B64CBS12-302800
HBLCR8-B84CBS12-3031623
HBLCR8-S841623
HBLCD8-S64Button Head Cap Screw M12x3033026

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
HBLCS8-B

Material

Bracket Type

Applicable Screws

Number of Extrusion Connection Holes

Cap Color

Minimális rendelési mennyiség
EN AC-46100 Equiv.
Corner Bracket Set, Two-Way Type
M12 Screws (Included)
2
B (Black)
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
7.43 €
( 8.84 € )
5 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk


Product that can be connected to a single bracket in 2 or 3 directions.

Vázlat és specifikációk

Example of Use

8 Series/2-way Brackets:Related Image