Szűrési feltételek
  • Készlet
  • Mounting Pitch L(mm)
  • Overall Height(mm)
  • Handle Thickness D(mm)
  • Type
  • CAD
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • Aznapi feladás lehetséges
  • Handles / Small Diameter / Offset

    Cikkszám:

    Befejezetlen: 4 javaslat található.
    Mennyiség:

    Vázlatrajz és specifikációs táblázat

    Handles/Small Diameter/Offset:Related Image

    MaterialSurface Treatment
    EN 1.4301 Equiv.Buffing

    Specifications

    Part Number
    UHFNSC80
    Part NumberDHAdMAllowable Load (N)Reference Mass (g)Unit PriceVolume Discount Rate
    TypeL1 ˜ 9 pc (s).10~4950~99100~200
    UHFNSC60630167439223
    8031.528
    1008321810549054
    1204070

    Cikkszámlista

    Elemek száma

    Mounting Pitch L

    (mm)

    Overall Height

    (mm)

    Allowable Load

    (N)

    Handle Thickness D

    (mm)

    RoHS?Minimális rendelési mennyiség
    60
    30
    392
    6
    10
    1 darab
    80
    31.5
    392
    6
    10
    1 darab
    100
    32
    490
    8
    10
    1 darab
    120
    40
    490
    8
    10
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    5.92 €
    ( 7.04 € )
    Raktári cikk: 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető
    6.30 €
    ( 7.50 € )
    Raktári cikk: 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető
    6.93 €
    ( 8.25 € )
    Raktári cikk: 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető
    7.31 €
    ( 8.70 € )
    Raktári cikk: 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető

    Részletes információk

    Alapvető információk

    [Features] A handle with small handle diameter. [Material] EN 1.4301 Equiv. (sintered).