Szűrési feltételek
  • Type
  • CAD
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 5 munkanapok belül

Switch Valves / Foot Operated / 2-Port Type

Cikkszám:

MSFF2
Törlés
Mennyiség:

Vázlatrajz és specifikációs táblázat

Switch Valves/Foot Operated/2-Port Type:Related Image
■Features
• Switching valve to switch a flow of compressed air on and off. Air starts flowing by pressing the pedal, and the flow stops by releasing the pedal.
• Mountable either vertically or horizontally.
Manual operation is also possible.

Switch Valves/Foot Operated/2-Port Type:Related Image

Specifications

Part Number
MSFF2
MSFBR4
Part NumberDirectionNumber of PortsPipe Connection Bore Dia.Number of PositionsEffective Sectional Area (mm2)Operating Pressure (MPa)Max. Actuating Force (N)Operating Temp. Range (°C)Applicable FluidMass (g)Unit Price
TypeNo.IN, OUT
MSFF222Rc1/4260~0.7405~60Air130

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
MSFF2
RoHS?Minimális rendelési mennyiség
10
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
54.16 €
( 64.45 € )
5 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

You can switch the air on and off with the foot. -It can be installed vertically or horizontally.