Megerősítve
  • O.D. D(Ø)
  • Width(mm)
  • No.
  • L Dimension
  • Type
  • CAD

Conveyer Roller Shafts / Hollow (HROJS50-413)

Cikkszám:

HROJS50-413
Törlés
Mennyiség:
Loading...

Vázlatrajz és specifikációs táblázat

TypeMaterialSurface TreatmentBearing
RollersShaftPinRollerShaft, Pin
CoreWheel
HROJSSteelSteelSteelSteelHot Zinc PlatingTrivalent Bright Chromate PlatingPressed-in Bearings

Specifications

Part Number-L
HROJS38-263
Part NumberL SelectionDad(d1)tSet Shaft & Pin* Roller Strength for Reference (N)Unit Price
TypeNo.L113L163L213L263L313L413L513L113L163L213L263L313L413L513
HROJS19113
1
63
213
263
313
413
5
13
19.156.2(9)1.2For Ø6431318205436343294206
2222.23.56.2(9)1.2431-205-343294206--
2828.63.58.2(12)1.2For Ø8490490490450687588412
3838.15.512.2(16)1.2For Ø121342134213421132922785588
4242.7512.2(16)1.416671628158913101030883745
5050.86.512.2(18)1.61716162816481584152014421147
5757.26.512.2(18)1.42354220620591912176514711157
Shafts and Pins are shipped as included accessories, not inserted into rollers.

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
HROJS50-413

O.D. D

(Ø)

Width

(mm)

No.

L Dimension

RoHS?Minimális rendelési mennyiség
50.8
400
50
413
10
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
21.09 €
( 25.10 € )
6 munkanapok

Részletes információk

    A cikkszám megerősítésre került