Cikkszám:
javaslat található.Type | Combined Type | Material | Surface Treatment | |||
Magnet Section | Holder Section | Magnet Section | Holder Section | |||
Economy Type | MEQ | Perpendicular Type | Neodymium Bonded Magnet | Polyacetal (D16:EN AW-5056 Equiv.) | Electrostatic Paint | - |
MEY | Parallel Type |
Part Number | - | d |
MDQ22 MEQ35 | - - | 8 20 |
Part Number | d Selection | H | W | ℓ | Locking Screw (D16: Set Screw) | F | E | * Allowable Torque (N • m) | Unit Price | |||||||||
Type | D | M | Tightening Torque (N • m) | MEQ | MEY | MEQ | MEY | |||||||||||
Perpendicular Type MEQ Parallel Type MEY | 8 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | 0.0058 | 0.0078 | |||||||
16 | 6 | 8 | 19.5 | 8 | 5 | M3 | 1.5 | 1.5 | - | 0.015 | 0.021 | |||||||
26 | 12 | 15 | 25.5 | 14 | M2.5 | 0.333 | 11.5 | 0.098 | 0.167 | |||||||||
35 | 15 | 20 | 33.5 | 22 | M3 | 0.422 | 16 | 0.221 | 0.515 | |||||||||
45 | 20 | 45 | 30 | 6.35 | M5 | 0.784 | 2 | 20.5 | 0.804 | - | - |
Cikkszám |
---|
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval) | Normál feladási dátum |
---|
- ( - ) | 10 munkanapok |
- ( - ) | 10 munkanapok |
- ( - ) | 10 munkanapok |
- ( - ) | 10 munkanapok |
- ( - ) | 10 munkanapok |
- ( - ) | 10 munkanapok |
- ( - ) | 10 munkanapok |
- ( - ) | 10 munkanapok |
- ( - ) | 10 munkanapok |