Szűrési feltételek
  • Applicable Frame Size
  • Type
  • CAD
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 5 munkanapok belül

Castors Kits for Safety Mesh Fence Units (SQCM6)

Cikkszám:

SQCM6
Törlés
Mennyiség:

Vázlatrajz és specifikációs táblázat

Caster Kits for Safety Mesh Fence Units:Related Image

  Material: Plate: EN 1.0038 Equiv. Trivalent Chromate
Caster: EN 1.0320 Equiv. (hot coiled)
Trivalent Chromate
Rubber Wheel

Specifications

Part Number
SQCM6
Part NumberExtrusionCaster Allowable Load NMass
(g)
Unit PriceVolume Discount Rate
TypeNo.1 ~ 9 pc(s).10~20
SQCM630 Square350160
840 Square
For orders larger than indicated quantity, please check with WOS.

No.Component
PlateDedicated CasterExtrusion Mounting
BWTdDHQuantityMounting ScrewQuantityNutQuantity
630156750681SCB6-142HNTP6-62
840208.5SCB8-18HNTP8-8

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
SQCM6

Applicable Frame Size

Minimális rendelési mennyiség
30 Square
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
10.20 €
( 12.14 € )
5 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk


[Features] This is a set of castors for doors. [Material] Plate: EN 1.0038 Equiv. trivalent chromate - Swivel castors: EN 1.0320 Equiv. (hot rolled) trivalent chromate - Rubber wheels.