Szűrési feltételek
  • Material
  • Surface Treatment
  • Hardness
  • Width A(mm)
      [20–60/10mm egység]
    • H(mm)
        [10–30/1mm egység]
      • T(mm)
        • Type
        • CAD
        • Becsült szállítási napok
          • Minden
          • 6 munkanapok belül

        Guides / Straight (WGHN-40-10-12)

        Cikkszám:

        WGHN-40-10-12
        Törlés
        Mennyiség:

        Vázlatrajz és specifikációs táblázat

        Guides/Straight:Related Image

        Part Number Material Hardness Surface Treatment
        CompactStandard
        WGHBCWGHBEN 1.1191 Equiv.-Black Oxide
        WGHMCWGHMElectroless Nickel Plating
        -WGHHB40HRC~Black Oxide
        -WGHHMElectroless Nickel Plating
        -WGHAAluminum Alloy 2000 series--
        WGHSCWGHSEN 1.4301 Equiv.
        WGHJCWGHJPolyacetal
        WGHNCWGHNMC Nylon
        -WGHNEConductive MC Nylon R2
        -WGHPTPTFE

        Specifications

        Part Number-A-H-T
        WGHJ-40-10-20
        Part NumberA SelectionH 1mm IncrementThXYd1d2 ℓ 
        (Compact)
        WGHBC WGHSC
        WGHMC
        WGHJC
        WGHNC
        17206~1010H-34.54.56.53.53.5
        2030124.54.56.53.53.5
        (Standard)
        WGHB WGHS
        WGHM WGHJ
        WGHHB WGHN
        WGHHM WGHNE
        WG
        HA WGHPT
        2030405010~3012H-5556.53.53.5
        20304050155684.54.5
        3040506020799.55.55.5
        3040506015~3025811116.56.5
        4050603011141499

        Cikkszámlista

        Elemek száma
        Cikkszám
        WGHN-40-10-12

        Shape

        Material

        Surface Treatment

        Hardness

        Width A

        (mm)

        H

        (mm)

        T

        (mm)

        RoHS?Minimális rendelési mennyiség
        Standard
        MC Nylon
        Not Provided
        Not Provided
        40
        10
        12
        10
        1 darab
        Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
        Normál feladási dátum
        -
        ( - )
        6 munkanapok

        Részletes információk