Cikkszám:
javaslat található.Type | Material | Surface Treatment |
AJSLC | EN 1.0038 Equiv. | Black Oxide |
AJSLCM | Electroless Nickel Plating | |
AJSLCS | EN 1.4301 Equiv. | - |
Part Number | - | H |
AJSLC8 | - | 40 |
Part Number | H Selection | d | H1 | T | W | P | d1 | T1 | B | Unit Price | |||||||
Type | No. | AJSLC | AJSLCM | AJSLCS | |||||||||||||
AJSLC AJSLCM AJSLCS | 3 | 15 | 20 | 2.5 | 5 | 7 | 26 | 16 | 4 | 4 | 5 | ||||||
4 | 15 | 20 | 3.5 | ||||||||||||||
5 | 15 | 20 | 25 | 4.5 | 6 | 9 | 32 | 20 | 6 | 5 | 6 | ||||||
6 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5.5 | ||||||||||||
8 | 20 | 25 | 30 | 40 | 7.5 | 8 | 12 | 38 | 26 | 7 | 6 | 8 | |||||
10 | 25 | 30 | 40 | 9.5 | 10 | 16 | 50 | 32 | 9.5 | 7 | 9 | ||||||
12 | 25 | 30 | 40 | 11.5 | 11 | 19 | 65 | 40 | 11.5 | 8 | 10 | ||||||
16 | 25 | 30 | 40 | 15.5 |
Cikkszám |
---|
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval) | Normál feladási dátum |
---|
- ( - ) | 4 munkanapok |
- ( - ) | 4 munkanapok |
- ( - ) | 4 munkanapok |
- ( - ) | 4 munkanapok |
- ( - ) | 4 munkanapok |
- ( - ) | 4 munkanapok |
- ( - ) | 4 munkanapok |
- ( - ) | 4 munkanapok |
- ( - ) | 14 munkanapok |
- ( - ) | 14 munkanapok |
- ( - ) | 14 munkanapok |
- ( - ) | 14 munkanapok |
- ( - ) | 14 munkanapok |
- ( - ) | 14 munkanapok |
- ( - ) | 14 munkanapok |
- ( - ) | 14 munkanapok |
- ( - ) | 4 munkanapok |
- ( - ) | 4 munkanapok |
- ( - ) | 4 munkanapok |
- ( - ) | 4 munkanapok |
- ( - ) | 4 munkanapok |
- ( - ) | 4 munkanapok |
- ( - ) | 4 munkanapok |
- ( - ) | 4 munkanapok |
This is an L-shaped block for side mounting. The L-shaped type has excellent stability.