Áruházunkat magyarra fordítjuk!
Mivel sok termék van az oldalunkon, ez időbe fog telni. Addig is a termékkatalógusunk angol nyelven lesz elérhető. Megértésüket köszönjük!

Szűrési feltételek

Ceramic Plates

Cikkszám:

Befejezetlen: 15 javaslat található.
Mennyiség:

Vázlatrajz és specifikációs táblázat

Part Number MaterialFinish PrecisionColorOperating Ambient Temperature
CEAAlumina 96Standard GradeWhiteAmbient Temperature~1,300°C
CEAVAlumina 96Precision Grade
CCESSteatiteStandard GradeWhiteAmbient Temperature~1,000°C
CCESVSteatitePrecision Grade
CEMMachinable CeramicsStandard GradeNatural ColorAmbient Temperature~1,000°C
Material is alumina 99.5 for Pre-Drilled Types T = 2 or 2.5 and T = 1.

Specifications

 ■ Standard Type
Part Number-A-B-T
CEA-60-55-2
 ■ Pre-drilled Type
Part Number-A-B-T-F-G-Screw Nominal Dia.
CEA4H-80-80-1-F55-G55-N6
 ■ Standard Type
Part Number1mm IncrementSelection T
TypeAB
CEA
CEM
10~20010~1001
2
2.5
CEAV10~10010~100
CCES
CCESV
10~7010~703
5
 ■ Accuracy Standards
ItemCEA, CCES, CEMCEAV, CCESV
Thickness Parallelism (per 100mm)0.10.05
FlatnessT=10.10.05
(per 100mm)T=2~50.10.05
 ■ Pre-drilled Type
Part Number1mm IncrementSelection T0.5mm IncrementScrew Nominal Dia. Selection
TypeNumber of HolesABFGN (Through)
CEA
CEM
2H

4H
20~20010~1001
2
2.5
9~1915~95
(2H)
9~91
(4H)
3
4
5
6
8
10
CEAV20~10010~1009~91
CCES
CCESV
20~7010~703
5
9~615~65
(2H)
9~61
(4H)
For F dimension, d+5≤F≤A-d-5 is required.
G Dimension: For 2H, d/2+2.5≤G≤B-d/2-2.5; for 4H, d+5≤G≤B-d-5.

Alterations

Ceramic Plates:Related Image

Cikkszámlista

Elemek száma

Material

Precision

Plate Shape

Number of Holes

A

(mm)

B

(mm)

F

(mm)

G

(mm)

T

(mm)

Through Hole Nominal Dia. [N]

RoHS?Minimális rendelési mennyiség
Steatite
Standard Grade
With Machined Hole Type
2 Holes (2H)
10 ~ 70
10 ~ 70
9 ~ 61
5 ~ 65
3 ~ 5
3 ~ 10
10
1 darab
Steatite
Standard Grade
With Machined Hole Type
4 Holes (4H)
10 ~ 70
10 ~ 70
9 ~ 61
9 ~ 61
3 ~ 5
3 ~ 10
10
1 darab
Steatite
Standard Grade
Standard Type
No Drilling Alteration
10 ~ 70
10 ~ 70
-
-
3 ~ 5
-
10
1 darab
Steatite
Precision Grade
With Machined Hole Type
2 Holes (2H)
10 ~ 70
10 ~ 70
9 ~ 61
5 ~ 65
3 ~ 5
3 ~ 10
10
1 darab
Steatite
Precision Grade
With Machined Hole Type
4 Holes (4H)
10 ~ 70
10 ~ 70
9 ~ 61
9 ~ 61
3 ~ 5
3 ~ 10
10
1 darab
Steatite
Precision Grade
Standard Type
No Drilling Alteration
10 ~ 70
10 ~ 70
-
-
3 ~ 5
-
10
1 darab
Alumina 96
Standard Grade
With Machined Hole Type
2 Holes (2H)
10 ~ 200
10 ~ 100
9 ~ 191
5 ~ 95
1 ~ 2.5
3 ~ 10
10
1 darab
Alumina 96
Standard Grade
With Machined Hole Type
4 Holes (4H)
10 ~ 200
10 ~ 100
9 ~ 191
9 ~ 91
1 ~ 2.5
3 ~ 10
10
1 darab
Alumina 96
Standard Grade
Standard Type
No Drilling Alteration
10 ~ 200
10 ~ 100
-
-
1 ~ 2.5
-
10
1 darab
Alumina 96
Precision Grade
With Machined Hole Type
2 Holes (2H)
10 ~ 100
10 ~ 100
9 ~ 91
5 ~ 95
1 ~ 2.5
3 ~ 10
10
1 darab
Alumina 96
Precision Grade
With Machined Hole Type
4 Holes (4H)
10 ~ 100
10 ~ 100
9 ~ 91
9 ~ 91
1 ~ 2.5
3 ~ 10
10
1 darab
Alumina 96
Precision Grade
Standard Type
No Drilling Alteration
10 ~ 100
10 ~ 100
-
-
1 ~ 2.5
-
10
1 darab
Machinable Ceramics
Standard Grade
With Machined Hole Type
2 Holes (2H)
10 ~ 200
10 ~ 100
9 ~ 191
5 ~ 95
1 ~ 2.5
3 ~ 10
10
1 darab
Machinable Ceramics
Standard Grade
With Machined Hole Type
4 Holes (4H)
10 ~ 200
10 ~ 100
9 ~ 191
9 ~ 91
1 ~ 2.5
3 ~ 10
10
1 darab
Machinable Ceramics
Standard Grade
Standard Type
No Drilling Alteration
10 ~ 200
10 ~ 100
-
-
1 ~ 2.5
-
10
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
-
( - )
12 munkanapok
-
( - )
12 munkanapok
-
( - )
9 munkanapok
-
( - )
12 munkanapok
-
( - )
12 munkanapok
-
( - )
12 munkanapok
-
( - )
12 munkanapok
-
( - )
12 munkanapok
-
( - )
9 munkanapok
-
( - )
12 munkanapok
-
( - )
12 munkanapok
-
( - )
12 munkanapok
-
( - )
12 munkanapok
-
( - )
12 munkanapok
-
( - )
9 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

[Features] Ceramic plate with excellent insulation, heat resistance and abrasion resistance.

Szállítási dátum és ár

Price List

 ■ Standard Type
Part NumberTAUnit Price
CEACEAVCEM
B10~50B51~100B10~50B51~100B10~50B51~100
CEA


CEAV


CEM
110~50 - - -
51~100      
101~150  --  
151~200  --  
210~50 - - -
51~100      
101~150  --  
151~200  --  
2.510~50 - - -
51~100      
101~150  --  
151~200  --  
 ■ Hole Machining Charge
Pre-drilled TypeScrew Nominal
N (Through)
2H 
4H 
Pre-drilled Type Price = Standard Type Unit Price + Hole Machining Charge
Part NumberTAUnit Price
CCESCCESV
B10~35B36~70B10~35B36~70
CCES

CCESV
310~35 - -
36~70    
510~35 - -
36~70    
 
(Ex.)Part Number-A-B-T-F-G-Screw Nominal Dia. >>
 CEA2H-90-60-1-F60-G30-N6 
 
(Standard Type Unit Price)+(Hole Machining Charge)=Pre-drilled Type Price
     

Vázlat és specifikációk

More Information

Ceramic Plates:Related Image
Surface Roughness of CCESV (Ra) =0.8