Megerősítve
  • Retaining Force, Pull Force(N)
  • Length(mm)
  • Width(mm)
  • Type
  • CAD
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 6 munkanapok belül

Thin Magnet Catches【10 darab】

Cikkszám:

MGCBU59
Törlés
Mennyiség:
Csomag (10 darab)
Loading...

Vázlatrajz és specifikációs táblázat

Thin Magnet Catches:Related Image

Part NameMaterialSurface Treatment
Main BodyABS Resin-
Catch PlateEN 1.0330 Equiv.Chrome Plating
MagnetFerrite-

Specifications

Part Number
MGCBU49
Part NumberPAtFBP1Retention Force (kgf)Mass (g)Unit PriceVolume Discount Rate
TypeL1 ~ 9 pkg (s).10~100
MGCBU4934176.516.524130.915
594423.56.72334202.033
705524.57.72445303.549
10 pcs. per package

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
MGCBU59

Retaining Force, Pull Force

(N)

Length

(mm)

Width

(mm)

Max. Overall Height when Locked

(mm)

RoHS?Minimális rendelési mennyiség
19.6
59
23.5
6.2
10
1 csomag

10 darab

Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
23.31 €
( 27.74 € )
6 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

[Features] A magnetic fastener made of resin with a thickness of approx. 7 mm (10 pieces).

A cikkszám megerősítésre került