Megerősítve
  • Right-Hand Screw/Left-Hand Screw
  • M (Coarse)(mm)
  • Type
  • CAD
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • Aznapi feladás lehetséges

Turnbuckle Parts, Male Thread Type

Cikkszám:

HSB-L8
Törlés
Mennyiség:
Loading...

Vázlatrajz és specifikációs táblázat

Turnbuckle Components/Threaded Rod:Related Image

TypePartsMaterialSurface TreatmentHardness
Threaded
Right-Hand ThreadLeft-Hand Thread
HSB-RHSB-LMain BodyEN 1.1191 Equiv.Black Oxide35~40HRC
NutEN 1.0038 Equiv.-

Specifications

Part Number
SRC-R40
HSB-R8
SJN10
■Threaded
Part NumberL1E1M2E2HH1LBMass (g)Unit Price
TypeM (Coarse)
HSB-R (Right-Hand Thread)
HSB-L (Left-Hand Thread)
416.518M 483.22.429.274
623.525M 61253.6421010
83133M 8166.5555.51325
103941M102086691745
124749M1224107831980
165760M1632131010524170

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
HSB-L8

Right-Hand Screw/Left-Hand Screw

M (Coarse)

(mm)

RoHS?Minimális rendelési mennyiség
Left-hand Thread
8
10
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
5.92 €
( 7.04 € )
Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető

Részletes információk

Alapvető információk

[Features] The components of the turnbuckle can be purchased separately. External thread type.

A cikkszám megerősítésre került