Cikkszám:
javaslat található.Type | Main Body | |
Material | Surface Treatment | |
MLM | EN 1.1191 Equiv. | - |
MLMB | Black Oxide | |
MLMP | Electroless Nickel Plating | |
MLHS | EN 1.4301 Equiv. | - |
Part Number |
MLM35 |
Part Number | D | D1 | P.C.D. | L2 | L3 | T | T2 | Locking Screw | Unit Price | |||||
Type | d | MxL | Qty. | MLM | MLMB | MLMP | MLHS | |||||||
MLM MLMB (Black Oxide) MLMP (Electroless Nickel Plating) MLHS (Stainless Steel) | 5 | 16 | 18.5 | 11.7 | 13 | 8 | 1.8 | 1.2 | M3x10 | 4 | ||||
6 | 19 | 21.5 | 14 | 14.3 | 9 | 2.0 | 1.3 | M4x12 | ||||||
8 | 21 | 23.5 | 15.4 | 14.6 | 9.3 | 2.0 | 1.3 | |||||||
10 | 23 | 25.5 | 17.5 | 14.8 | 9.5 | |||||||||
11 | 24 | 26.5 | 18.4 | 15.8 | ||||||||||
12 | 26 | 28.5 | 20.2 | 18.0 | 10.5 | 2.5 | 1.5 | M4x15 | 6 | |||||
14 | 28 | 30.5 | 22.2 | |||||||||||
15 | 29 | 31.5 | 23.2 | 19.0 | 11.5 | |||||||||
16 | 30 | 33.0 | 24.2 | 19.6 | 12.0 | 1.6 | ||||||||
17 | 31 | 33.5 | 25.2 | 20.1 | 12.5 | 8 | ||||||||
18 | 32 | 34.5 | 26.2 | |||||||||||
19 | 33 | 35.5 | 27.2 | |||||||||||
20 | 38 | 42.0 | 30.8 | 24.1 | 15.3 | 3.0 | 1.8 | M5x18 | ||||||
22 | 40 | 44.0 | 32.8 | |||||||||||
24 | 42 | 46.0 | 34.8 | 25.1 | 16.3 | |||||||||
25 | 43 | 47.0 | 35.8 | 26.1 | 17.3 | |||||||||
28 | 46 | 50.0 | 38.8 | 26.6 | 3.5 | 10 | ||||||||
30 | 48 | 52.0 | 40.8 | |||||||||||
32 | 50 | 54.0 | 42.8 | 27.6 | 18.3 | |||||||||
35 | 57 | 62.0 | 48.4 | 30.0 | 19.5 | 4.0 | 2.0 | M6x20 | 8 | |||||
38 | 60 | 65.0 | 51.4 | 30.5 | 20.0 | 10 | ||||||||
40 | 62 | 67.0 | 53.4 | 31.0 | 20.5 | |||||||||
42 | 64 | 69.0 | 55.4 | |||||||||||
45 | 67 | 72.0 | 58.4 | 31.5 | 21.0 | |||||||||
48 | 70 | 75.0 | 61.4 | 32.0 | 4.5 | 12 | ||||||||
50 | 72 | 77.0 | 63.4 | 32.5 | 21.5 | 14 | ||||||||
55 | 77 | 83.0 | 68.4 | - | - | |||||||||
60 | 82 | 87.0 | 73.4 | 33.5 | 22.0 | 5.0 | 15 | |||||||
65 | 87 | 92.0 | 78.4 | |||||||||||
70 | 97 | 103.0 | 86.2 | 36.1 | 24.0 | M8x25 | 14 |
Cikkszám |
---|
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval) | Normál feladási dátum |
---|
111.20 € ( 132.33 € ) | 5 munkanapok |
111.20 € ( 132.33 € ) | 5 munkanapok |
91.69 € ( 109.11 € ) | 5 munkanapok |
95.21 € ( 113.30 € ) | 5 munkanapok |
100.37 € ( 119.44 € ) | 5 munkanapok |
102.13 € ( 121.53 € ) | 5 munkanapok |
103.77 € ( 123.49 € ) | 5 munkanapok |
110.70 € ( 131.73 € ) | 5 munkanapok |
112.48 € ( 133.85 € ) | 5 munkanapok |
112.48 € ( 133.85 € ) | 5 munkanapok |
141.05 € ( 167.85 € ) | 5 munkanapok |
115.99 € ( 138.03 € ) | 5 munkanapok |
121.16 € ( 144.18 € ) | 5 munkanapok |
124.56 € ( 148.23 € ) | 5 munkanapok |
126.32 € ( 150.32 € ) | 5 munkanapok |
131.49 € ( 156.47 € ) | Raktári cikk: 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető |
136.76 € ( 162.74 € ) | 5 munkanapok |
141.93 € ( 168.90 € ) | 5 munkanapok |
145.33 € ( 172.94 € ) | 5 munkanapok |
147.09 € ( 175.04 € ) | 5 munkanapok |
148.87 € ( 177.16 € ) | 5 munkanapok |
154.02 € ( 183.28 € ) | 5 munkanapok |
195.96 € ( 233.19 € ) | 5 munkanapok |
164.48 € ( 195.73 € ) | 5 munkanapok |
169.64 € ( 201.87 € ) | 5 munkanapok |
183.49 € ( 218.35 € ) | 5 munkanapok |
35.76 € ( 42.55 € ) | Raktári cikk: 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető |
35.76 € ( 42.55 € ) | 5 munkanapok |
35.76 € ( 42.55 € ) | Raktári cikk: 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető |
37.16 € ( 44.22 € ) | Raktári cikk: 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető |
39.16 € ( 46.60 € ) | 5 munkanapok |
39.92 € ( 47.50 € ) | Raktári cikk: 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető |
40.56 € ( 48.27 € ) | Raktári cikk: 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető |
43.20 € ( 51.41 € ) | 5 munkanapok |
43.96 € ( 52.31 € ) | Raktári cikk: 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető |
43.96 € ( 52.31 € ) | Raktári cikk: 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető |
45.34 € ( 53.95 € ) | 5 munkanapok |
45.34 € ( 53.95 € ) | Raktári cikk: 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető |
47.36 € ( 56.36 € ) | Raktári cikk: 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető |
48.61 € ( 57.85 € ) | Raktári cikk: 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető |
49.37 € ( 58.75 € ) | 5 munkanapok |
51.39 € ( 61.15 € ) | Raktári cikk: 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető |
53.40 € ( 63.55 € ) | 5 munkanapok |
56.68 € ( 67.45 € ) | Raktári cikk: 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető |
56.80 € ( 67.59 € ) | 5 munkanapok |
57.42 € ( 68.33 € ) | 5 munkanapok |
58.18 € ( 69.23 € ) | 5 munkanapok |
65.36 € ( 77.78 € ) | 5 munkanapok |
61.58 € ( 73.28 € ) | 5 munkanapok |
69.77 € ( 83.03 € ) | 5 munkanapok |
66.24 € ( 78.83 € ) | 5 munkanapok |
71.65 € ( 85.26 € ) | 5 munkanapok |
75.69 € ( 90.07 € ) | 5 munkanapok |
84.76 € ( 100.86 € ) | 5 munkanapok |
89.30 € ( 106.27 € ) | 5 munkanapok |
106.92 € ( 127.23 € ) | 5 munkanapok |
54.91 € ( 65.34 € ) | 5 munkanapok |
54.91 € ( 65.34 € ) | 5 munkanapok |
54.91 € ( 65.34 € ) | 5 munkanapok |
56.41 € ( 67.13 € ) | 5 munkanapok |