Áruházunkat magyarra fordítjuk!
Mivel sok termék van az oldalunkon, ez időbe fog telni. Addig is a termékkatalógusunk angol nyelven lesz elérhető. Megértésüket köszönjük!

Kattintson a képre a nagyított kép megtekintéséhez

| Part Number | — | Color |
| BBPTRL11F | — | B |
| Part Number | Handle Color Selection | T R (PT) | F G (PF) | L | |
| Type | No. | ||||
| BBPTRL | 11F | Not specified (Orange) B W (Black) (White) Y BL (Yellow) (Blue) | 1/8 | 1/8 | 37 |
| 22F | 1/4 | 1/4 | 36 | ||
[Features] This compact ball valve has a low torque and opens and closes smoothly.

| Part No. | Part Name | Material | Qty. |
| (1) | Body | Brass (Chrome Plating) | 1 |
| (2) | Sockets | Brass (Chrome Plating) | 1 |
| (3) | Ball | Brass (Chrome Plating) | 1 |
| (4) | Stem | Brass | 1 |
| (5) | Seat | Fluororesin | 2 |
| (6) | Ring | Brass | 1 |
| (7) | O-Ring | Synthetic Rubber | 2 |
| (8) | Handle | Plastic | 1 |
| (9) | Screw | Steel | 1 |
| (10) | Caps | Plastic | 1 |
| (11) | RV Type Adapter | Brass (Chrome Plating) | 1 |
| (12) | Retaining Ring | Stainless Steel | 1 |
| Applicable Fluids | Water, Air, Oil |
| Operating Temp. Range | −10 to 80°C (No Freezing) |
| Normal Operating Pressure | 0.98 MPa |