Cikkszám:
javaslat található.Name of Parts | Material | Surface Treatment |
Resin Body | PBT | - |
O-Rings | NBR | - |
Valve Body | POM | - |
Valve Retainer | POM | - |
Valve Gasket | NBR | - |
Release Ring | POM | - |
Guide Ring | Brass | Electroless Nickel Plating |
Spring | Stainless Steel | |
Elastic Sleeve | NBR | - |
Metal Part | Brass | Electroless Nickel Plating |
Part Number | - | Nominal | - | Flow Direction |
BVCVP4 BVCVP6 | - - | M5 6 | - | B |
Part Number | Nominal Selection | Flow Direction | Thread Size T | A | B | L | P | H (Wrench Flats) | X | Y | Effective Sectional Area (mm2) | Mass (g) | Unit Price | Volume Discount Rate | |
Type | Tube O.D. (mm) D | 1 ~ 9 pc(s). | 10~30 | ||||||||||||
BVCVP | 4 | M5 | A B | M5x0.8 | 3 | 24.2 | 21.2 | 9 | 8 | 9.8 | 7.8 | 2.6 | 4.3 | ||
1 | R1 / 8 | 8 | 23.9 | 19.9 | 9 | 10 | 2.7 | 7.7 | |||||||
4 | - | - | - | 31.5 | - | 9 | - | 2.9 | 3.7 | ||||||
6 | 1 | A B | R1 / 8 | 8 | 30.5 | 26.5 | 11 | 10 | 11.8 | 9.8 | 7.2 | 9.0 | |||
2 | R1 / 4 | 11 | 27.8 | 21.8 | 14 | 7.3 | 16.1 | ||||||||
6 | - | - | - | 34 | - | 11 | - | 7.5 | 5.4 | ||||||
8 | 1 | A B | R1 / 8 | 8 | 35.5 | 31.5 | 14 | 14 | - | - | 7.3 | 19.3 | |||
2 | R1 / 4 | 11 | 39.5 | 33.5 | 14.5 | 21.7 | |||||||||
8 | - | - | - | 47.3 | - | 15 | - | 15.5 | 13.0 |
Cikkszám |
---|
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval) | Normál feladási dátum |
---|
7.43 € ( 8.84 € ) | 5 munkanapok |
7.43 € ( 8.84 € ) | 5 munkanapok |
7.43 € ( 8.84 € ) | 5 munkanapok |
7.31 € ( 8.70 € ) | 5 munkanapok |
7.31 € ( 8.70 € ) | 5 munkanapok |
7.56 € ( 9.00 € ) | 5 munkanapok |
7.56 € ( 9.00 € ) | 5 munkanapok |
8.06 € ( 9.59 € ) | 5 munkanapok |
8.06 € ( 9.59 € ) | 5 munkanapok |
7.56 € ( 9.00 € ) | Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető |
8.57 € ( 10.20 € ) | 5 munkanapok |
8.57 € ( 10.20 € ) | 5 munkanapok |
8.68 € ( 10.33 € ) | 5 munkanapok |
8.68 € ( 10.33 € ) | 5 munkanapok |
7.94 € ( 9.45 € ) | 5 munkanapok |
[Features] Valve that prevents backflow of compressed air. -It can keep the outlet side pressure unchanged to prevent air from flowing back.
Applicable Fluid | Air |
Operating Pressure Range | 0.1~0.9MPa |
Min. Operating Pressure* | 0.01MPa |
Operating Temperature Range | 0 ~ 60°C (No Freezing) |
Minimum reverse differential pressure | 0.04MPa |