Cikkszám:
javaslat található.Part Number | — | Nominal |
PPSCN4 | — | 1 |
Part Number | Nominal | A | B | L | Square H | Thread size M | Effective Sectional Area (mm2) | Mass (g) | |
Type | D | ||||||||
PPSCN | 4 | 1 | 8 | 21.1 | 17.1 | 10 | R1/8 | 5.3 | 8 |
6 | 1 | 8 | 22.7 | 18.7 | 12 | R1/8 | 12.5 | 8.5 | |
2 | 11 | 24.7 | 14 | R1/4 | 16 | ||||
8 | 1 | 8 | 27.9 | 23.9 | 14 | R1/8 | 20 | 14.5 | |
2 | 11 | 26.6 | 20.6 | R1/4 | |||||
3 | 12 | 23.9 | 17.6 | 17 | R3/8 | 21.5 | |||
10 | 2 | 11 | 30 | 24 | 17 | R1/4 | 35 | 18.5 | |
3 | 12 | 29.5 | 23.2 | R3/8 | 24 | ||||
12 | 3 | 12 | 32.1 | 25.8 | 21 | R3/8 | 59 | 32.5 |
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval) | Normál feladási dátum |
---|
8.18 € ( 9.73 € ) | 5 munkanapok |
9.32 € ( 11.09 € ) | 5 munkanapok |
10.20 € ( 12.14 € ) | 5 munkanapok |
10.96 € ( 13.04 € ) | 5 munkanapok |
11.34 € ( 13.49 € ) | 5 munkanapok |
11.58 € ( 13.78 € ) | 5 munkanapok |
13.60 € ( 16.18 € ) | 5 munkanapok |
13.85 € ( 16.48 € ) | 5 munkanapok |
16.51 € ( 19.65 € ) | 5 munkanapok |
[Features] A quick connector suitable for clean environments. [Material] Made of polypropylene.
Applicable Fluid | Air, Water, Chemicals |
Operating Temperature Range* | 0 to 80°C |
Max. Operating Pressure | 0.9 MPa (20°C) |
Operating Vacuum Level | -100 kPa |