Szűrési feltételek

Aluminum Duct Hose Items / Variant Y-Shaped (HOAHY75)

Cikkszám:

HOAHY75
Törlés
Mennyiség:

Vázlatrajz és specifikációs táblázat

Aluminum Duct Hose Items/Variant Y-Shaped:Related Image

Type Material Surface Treatment
HOAHYMEN 1.0038 Equiv.Baked Acrylic Paint
HOAHYEN 1.4301 Equiv.-

Specifications

Part Number
HOATM 50
Part NumberDLA1tUnit Price
TypeNominal Dia.HOAHYMHOAHY
HOAHYM
HOAHY
3838114301.2  
5048.5141361.5  
6563.5172412(1.6)  
7575194442  
1009824352  
11311227860  
12512430565  
15014935070  
The dimensions in ( ) apply to part numbers HOAHYM.

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
HOAHY75

Material

Surface Treatment

Nominal Dia.

RoHS?Minimális rendelési mennyiség
EN 1.4301 Equiv.
-
75
10
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
167.88 €
( 199.78 € )
5 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

[Features] Pipe section for aluminium ducts. The fitting type is a Y-pipe.

Vigyázat

  • Please check the content on our website as the PDF does not contain the most up-to-date information.

Vázlat és specifikációk

More Information

■Specifications
· Operating Temperature Range: 0 ~ 160°C