Szűrési feltételek

Aluminum Duct Hose Items / Duct Reducers (HOAR50-65)

Cikkszám:

HOAR50-65
Törlés
Mennyiség:

Vázlatrajz és specifikációs táblázat

Aluminum Duct Hose Items/Duct Reducers:Related Image

Type
Material
 Surface Treatment
For Duct HosesFor Aluminum Duct Hoses
FlangedNo FlangeFlanged
HORMHOARMHOARFMEN 1.0038 Equiv.Baked Acrylic Paint
HORSHOARHOAFREN 1.4301 Equiv.-

Specifications

Part Number
HORM50-65
Part NumberHose Nominal Dia.dDLD1P.C.D.d1t1t2Unit Price
TypeNominal Dia.HORMHORS
For Duct Hoses
(Flanged)
HORM
HORS
32383238.89066526.61.21.5  
5050.87965  
38503850.87965  
6563.591.577.52(1.6)2(1.6)  
7576.31119491.21.5  
506550.863.591.577.56.61.52(1.6)  
7576.31119492  
100101.6136119  
657563.576.3111942(1.6)  
100101.6100136119  
7510076.32  
9010089.1  
100125101127162144  
150152.4140188170  
125150127152.4100188170  
The dimensions in ( ) apply to part numbers HORM.
Part NumberHose Nominal Dia.dDLD1P.C.D.d1t1t2Unit Price
TypeNominal Dia.HOARMHOARHOARFMHOAFR
For Aluminum Duct Hoses
(No Flange)
HOARM
HOAR


(Flanged)
HOARFM
HOAFR
385038499079656.61.21.5    
506548.663.591.577.51.52(1.6)    
7549751119492    
1004998136119    
657563.575111942(1.6)    
10063.598100136119    
7510075981361192    
10011398112152134    
113125112124168148    
125150124149193173    
The dimensions in ( ) apply to part numbers HOARM and HOARFM.

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
HOAR50-65

Material

Surface Treatment

Nominal Dia.

Flange

Hose Nominal Dia.

Specifications

RoHS?Minimális rendelési mennyiség
EN 1.4301 Equiv.
-
50
No Flange
65
For Aluminum Duct Hoses
10
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
122.03 €
( 145.22 € )
5 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

[Features] Pipe section for aluminium ducts. The fitting type is a reducer.

Vigyázat

  • Please check the content on our website as the PDF does not contain the most up-to-date information.

Vázlat és specifikációk

More Information

 ■ Specifications
· Operating Temperature Range: 0 ~ 160°C