Megerősítve

Aluminum Duct Hose Items / Socket

Cikkszám:

HOAM125
Törlés
Mennyiség:
Loading...

Vázlatrajz és specifikációs táblázat

Aluminum Duct Hose Items/Socket:Related Image

L FixedL Configurable Material Surface Treatment
HOAM-EN 1.0038 Equiv.Baked Acrylic Paint
HOASHOASKEN 1.4301 Equiv.-

Specifications

Part Number
HOATM 50
Part NumberL FixedL Configurable 1mm IncrementDtUnit Price
TypeNo.HOAMHOASHOASK
L50~100L101~200
HOAM
HOAS
HOASK
386050~200381.2    
5048.61.5    
6563.52(1.6)    
75752    
1008098    
113112    
125124    
150149    
The dimensions in ( ) apply to part numbers HOAM.

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
HOAM125

Material

Surface Treatment

Nominal Dia.

Overall Length L

(mm)

RoHS?Minimális rendelési mennyiség
EN 1.0038 Equiv.
Baked Acrylic Paint
125
80
10
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
36.77 €
( 43.76 € )
5 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

[Features] Pipe section for aluminium ducts. -The fitting type is a socket.

Vigyázat

  • Please check the content on our website as the PDF does not contain the most up-to-date information.

Vázlat és specifikációk

More Information

■Specifications
· Operating Temperature Range: 0 ~ 160°C
A cikkszám megerősítésre került