Szűrési feltételek

Aluminum Duct Hose Items / Y-Shaped

Cikkszám:

HOAYFM38
Törlés
Mennyiség:

Vázlatrajz és specifikációs táblázat

Aluminum Duct Hose Items/Y-Shaped:Related Image

Type Material Surface Treatment
No FlangeFlanged
HOAYMHOAYFMEN 1.0038 Equiv.Baked Acrylic Paint
HOAYHOAYFEN 1.4301 Equiv.-

Specifications

Part Number
HOATM 50
Part NumberDLL1D1P. C. D.d1tUnit Price
TypeNominal Dia.HOAYMHOAYHOAYFMHOAYF
(No Flange)
HOAYM
HOAY


(Flanged)
HOAYFM
HOAYF
383846(45)35 (34)66526.61.2    
5048.655(54)41 (40)79651.5    
6563.560(59)91.577.52(1.6)    
757565(64)43 (42)1119492    
1009875(74)46 (45)136119    
11311280(79)47.7 (48.7)152134    
12512485(84)49.2 (48.2)168148    
15014995(94)52 (51)193173    
The L and L1 dimensions in ( ) apply to the flanged type.
The t dimensions in ( ) apply to HOAYM and HOAYFM.

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
HOAYFM38

Material

Surface Treatment

Nominal Dia.

Flange

RoHS?Minimális rendelési mennyiség
EN 1.0038 Equiv.
Baked Acrylic Paint
38
Flanged
10
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
88.16 €
( 104.91 € )
5 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

[Features] Pipe section for aluminium ducts. The fitting type is Y-pipe.

Vigyázat

  • Please check the content on our website as the PDF does not contain the most up-to-date information.

Vázlat és specifikációk

More Information

■Specifications
· Operating Temperature Range: 0 ~ 160°C