Szűrési feltételek

Sanitary Pipe Fittings / Ferrule One End / Welded Elbow

Cikkszám:

Befejezetlen: 10 javaslat található.
Mennyiség:

Vázlatrajz és specifikációs táblázat

Sanitary Pipe Fittings/Ferrule One End/Welded Elbow:Related Image

TypeMaterial
SNFEEN 1.4301 Equiv.
SNFESEN 1.4404 Equiv.

Specifications

Part Number-Nominal
SNFR2S
SNFRE3S

-

32A
Part NumberDdABH1H2SNFESNFES
TypeNo.Unit PriceVolume Discount RateUnit PriceVolume Discount Rate
Qty. 1 ~ 910~20Qty. 1 ~ 910~20
SNFE
SNFES
1S25.42350.5 43.5 34 55
1.5S38.135.750.5 43.5 49 70
2S50.847.864.0 56.5 61 82
2.5S63.559.577.5 70.5 84 105
3S76.372.391.0 83.5 89 110
For orders larger than indicated quantity, please check with WOS.

Cikkszámlista

Elemek száma

Nominal O.D. D Range

Fitting Material

Nominal

(Ø)

I.D. d (d1)

(Ø)

RoHS?Minimális rendelési mennyiség
1.0S to 2.0S
EN 1.4301 Equiv.
1.0S
23
10
1 darab
1.0S to 2.0S
EN 1.4301 Equiv.
1.5S
35.7
10
1 darab
1.0S to 2.0S
EN 1.4301 Equiv.
2.0S
47.8
10
1 darab
2.5S to 4.5S
EN 1.4301 Equiv.
2.5S
59.5
10
1 darab
2.5S to 4.5S
EN 1.4301 Equiv.
3.0S
72.3
10
1 darab
1.0S to 2.0S
EN 1.4404 Equiv.
1.0S
23
10
1 darab
1.0S to 2.0S
EN 1.4404 Equiv.
1.5S
35.7
10
1 darab
1.0S to 2.0S
EN 1.4404 Equiv.
2.0S
47.8
10
1 darab
2.5S to 4.5S
EN 1.4404 Equiv.
2.5S
59.5
10
1 darab
2.5S to 4.5S
EN 1.4404 Equiv.
3.0S
72.3
10
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
32.36 €
( 38.51 € )
5 munkanapok
36.15 €
( 43.02 € )
5 munkanapok
42.95 €
( 51.11 € )
5 munkanapok
70.40 €
( 83.78 € )
5 munkanapok
87.65 €
( 104.30 € )
5 munkanapok
43.70 €
( 52.00 € )
5 munkanapok
51.77 €
( 61.61 € )
5 munkanapok
66.74 €
( 79.42 € )
5 munkanapok
100.88 €
( 120.05 € )
5 munkanapok
123.55 €
( 147.02 € )
5 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

[Several variations of fittings are available. - Stainless steel.

Vázlat és specifikációk

Example of Use

Sanitary Pipe Fittings/Ferrule One End/Welded Elbow:Related Image