Megerősítve
  • Material
    • Steel
  • Screw Nominal T1
  • Surface Treatment
  • Type
  • CAD
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 5 munkanapok belül

Low Pressure Fittings / Nipple (SGPNP25A)

Cikkszám:

SGPNP25A
Törlés
Mennyiség:
Loading...

Vázlatrajz és specifikációs táblázat

Low Pressure Fittings/Nipple:Related Image

Type  Material Surface Treatment
SGPNPEN 1.0035 Equiv.Hot Zinc Plating
SUTNPEN 1.4301 Equiv.-

Specifications

Part Number-L
SGPPS8A
SGPNPR8A

-

75
Part NumberR (PT)DLdSGPNPSUTNP
TypeNo.SGPNPSUTNPUnit PriceVolume Discount RateUnit PriceVolume Discount Rate
1 ~ 9 pc(s).10 ~ 30 pcs.1 ~ 19 pc(s).20 ~ 50 pcs.
SGPNP
SUTNP
6A1/810.5246.56.5 100 130
8A1/413.8269.29.7 100 120
10A3/817.32812.713.1 100 130
15A1/221.73416.115.5 100 150
20A3/427.23821.621.3 100 160
25A134.04227.628.1 150 170
32A1 1/442.75035.735.8 210 240
40A1 1/248.65041.641.8 240 270
50A260.55852.953.6 360 390
For orders larger than indicated quantity, please check with WOS.

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
SGPNP25A

Material

Screw Nominal T1

Surface Treatment

RoHS?Minimális rendelési mennyiség
[Steel] EN 1.0035 Equiv.
1B(25A)
Hot Zinc Plating
10
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
2.64 €
( 3.14 € )
5 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

[Connection type] Thread on thread, same diameter / same type; Connection form: round nipple; Material / surface treatment: EN 1.0035 Equiv. with hot-dip galvanising, or EN 1.4301 Equiv. (sintered) without treatment.

Vigyázat

  • Please check the content on our website as the PDF does not contain the most up-to-date information.

Vázlat és specifikációk

More Information

Operating Conditions of Fittings
Fluid StateMax. Operating Pressure (MPa)
Steam, Air, Gas, Oil: Up to 300°C1.0
Steam, Air, Oil, Pulsating Water: Up to 200°C1.4
Static Flow Water: Up to 120°C2.0
*Pulsating Water is a stream of water that is generated under steady operating conditions and variation of pressure and flow rate occurs in cycles. (Except for transitional change)
* Static Flow Water is a non-pulsating stream of water.
* As fittings are cast products, ( ) dimensions such as (D) and (L2) are for reference, not guaranteed.
A cikkszám megerősítésre került