Szűrési feltételek

Terminal Blocks / Outlets 2 Sides / No Inlets / Vertical / Horizontal Mounting (BTLAN6-55)

Cikkszám:

BTLAN6-55
Törlés
Mennyiség:

Vázlatrajz és specifikációs táblázat

Terminal Blocks/Outlets 2 Sides/No Inlets/Vertical/Horizontal Mounting:Related Image

TypeMaterialSurface TreatmentMax. Operating Pressure
BTLSNEN 1.0038 Equiv.Trivalent Chromate20.6MPa≈210kgf/cm2 or less
BTLSNREN 1.4301 Equiv.-
BTLANAluminum Alloy-1MPa≈10kgf/cm2 or less
The material of BTLAN□-55N is EN AW-6063 Equiv. BTLAN□-55N is for limited space.

Specifications

Part Number
BTLSN2-22
BTLAN4-22N
Part Numberd
Rc(PT)
ABLPP1P2EFYd1d2Unit Price
TypeNo.BTLSNBTLSNR




BTLSN
(Oil Hydraulic)
BTLSNR
(Water Hydraulic)






* 4, 5 and 6 are available for BTLSN only.
1111/8303040-25-20157116.66.5
221/4
2111/83030753560-15
221/4
33N3/8404020
3111/830301103595-15
221/4
33N3/8404020
*4111/8303014535130-15-
221/4
33N3/8404020-
*5111/8303018035165-15-
221/4
33N3/8404020-
*6111/8303021535200107.515-
221/4
33N3/8404020-
Part Numberd
Rc(PT)
M (Coarse)
ABLPP1P2EFYd1d2Unit Price
TypeNo.
BTLAN
(Pneumatic)
1111/8252540-25-2012.579.55.55.5
22N1/4353517.5
55NM5151530-20157.53.5-4.3-
2111/82525652550-2012.579.55.55.5
22N1/4353517.5
55M5252512.5
55N1515451535157.53.5-4.3-
3111/82525902575-2012.579.55.55.5
22N1/4353517.5
55M5252512.5
55N1515601550157.53.5-4.3-
4111/8252511525100-2012.579.55.55.5
22N1/4353517.5
55M5252512.5
55N1515751565157.53.5-4.3-
5111/8252514025125-2012.579.55.55.5
22N1/4353517.5
55M5252512.5
55N1515901580157.53.5-4.3-
6111/825251652515082.52012.579.55.55.5
22N1/4353517.5
55M5252512.5
55N15151051595-157.53.5-4.3-

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
BTLAN6-55

Material

Surface Treatment

Number of Circuits

(Circuits)

Thread Size / Type

Application

RoHS?Minimális rendelési mennyiség
EN AW-5052 Equiv.
Not Provided
6
55(m5)
Pneumatic
10
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
24.30 €
( 28.92 € )
5 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

[Features] One locking connector with vertical half-through hole and top hole type.