Szűrési feltételek
  • Body Material
  • Color
  • Thickness T(mm)
  • Overall Length L(m)
  • Rubber Position
  • Rubber O.D. D(mm)
  • Type
  • CAD
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 5 munkanapok belül

Edge Trim Seals / Thermoplastic Elastomer (TPE) (TRSAT1.6-X-L15)

Cikkszám:

TRSAT1.6-X-L15
Törlés
Mennyiség:

Vázlatrajz és specifikációs táblázat

Edge Trim Seals/Thermoplastic Elastomer (TPE):Related Image

Type MaterialColor
Main BodyRubber PartInternal Metal Strip
TRS□TThermoplastic Elastomer (TPE)EPDMAluminumBlack
TRS□SBSilicon RubberSilicon RubberEN 1.0330 Equiv.Black
TRS□SGSilicon RubberSilicon RubberEN 1.0330 Equiv.Gray

Specifications

Part Number-Rubber Position-L
TRSCT1.6
TRSCSB3.2
-
X
-
-
L15
L58
Part NumberRubber PositionLABCWDtMinimum Bending Radius mmApplicable Plate Thickness (T Range)
TypeTBending DirectionsBending DirectionsBending Directions
TRSAT1.6X
(Solid Line)

Y
(Dotted Line)
L1~L100
(1m Increment)
6.014.515.41.69.51.33030301.2~2.4
3.27.614.017.03.22.4~4.0
4.89.213.318.64.84.0~5.0
6.410.812.720.26.45.5~6.4
TRSBT1.66.014.517.01.611.11.53030501.2~2.4
3.27.614.018.63.22.4~4.0
4.89.213.320.24.84.0~5.0
6.410.812.721.86.45.5~6.4
TRSCT1.66.014.521.71.615.92.06060701.2~2.4
3.27.614.023.33.22.4~4.0
4.89.213.324.94.84.0~5.0
6.410.812.726.56.45.5~6.4
TRSDT1.6X(Solid Line)5.49.112.31.67.01.33030-1.2~1.6
TRSASB
TRSASG
3.2-L1~L75
(1m Increment)
9.613.224.04.610.01.295170501.0~3.2
TRSBSB
TRSBSG
3.29.613.220.04.610.41.25050-1.0~3.2
TRSCSB
TRSCSG
3.29.613.218.54.66.51.25090351.0~3.2
L Dimension is specified in 1m increment.
Minimum bending radius value is experimental ones and not guaranteed. Use them as reference. (Applicable to both rubber positions X and Y.)

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
TRSAT1.6-X-L15

Body Material

Color

Thickness T

(mm)

Overall Length L

(m)

Rubber Position

Rubber O.D. D

(mm)

RoHS?Minimális rendelési mennyiség
Thermoplastic Elastomer
Black
1.6
15
X (Solid Line)
9.5
10
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
141.69 €
( 168.61 € )
5 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

It covers the edge areas of the sheet. [Material: Thermoplastic elastomer (TPE)/silicone rubber.

Vázlat és specifikációk

Example of Use

Edge Trim Seals/Thermoplastic Elastomer (TPE):Related Image