Cikkszám:
javaslat található.Part Number | - | L |
PRGDSY | - | 100 |
Part Number | - | L | - | H | - | F | - | P |
PRGDMY | - | 1000 | - | 5H | - | F100 | - | P150 |
(Ex.) | Part Number | - | L | - | H | - | F | - | P | >> |
PRGDMY | - | 1000 | - | 5H | - | F100 | - | P150 |
(Standard Type Unit Price) | + | (Hole Machining Charge) | = | (Hole Type Unit Price) |
Part Number | L Selection (mm) | A | W | R1 | R2 | t | a | b | c | s | Weight (g) | Unit Price | |
Type | PRGDS (Black) PRGDM (Black) PRGDMG (Gray) | PRGDSY (Stripe) PRGDMY (Stripe) | |||||||||||
Compact Type PRGDS (Black) PRGDSY (Stripe) | 100 | 14 | 20 | R10 | R7 | 3 | 2 | 18 | 2 | 0.3 | 19 | ||
500 | 95 | ||||||||||||
1000 | 190 | ||||||||||||
1500 | 285 | ||||||||||||
2000 | 380 | ||||||||||||
Standard Type PRGDM (Black) PRGDMG (Gray) PRGDMY (Stripe) | 100 | 20 | 30 | R15 | R11 | 4 | 3 | 28 | 4 | 0.4 | 44 | ||
500 | 220 | ||||||||||||
1000 | 440 | ||||||||||||
1500 | 660 | ||||||||||||
2000 | 880 |
Part Number | L Selection (mm) | H specification (Number of Holes) | F specification (10mm Increment) | P specification (50mm Increment) | Hole Machining Charge | |||||||||||||||||||
Type | H | |||||||||||||||||||||||
1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | 19H | 20H | |||||
PRGDS | 500 | 1~5 | F≥20 | P≥100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
PRGDSY | 1000 | 1~10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
PRGDM | 1500 | 1~15 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
PRGDMY | 2000 | 1~20 |
Cikkszám |
---|
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval) | Normál feladási dátum |
---|
30.85 € ( 36.71 € ) | 5 munkanapok |
- ( - ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 7 munkanapok |