Cikkszám:
javaslat található.Type | Material |
LWS | JIS-SWP-A |
LUS | EN 1.4301 (WPB) Equiv. |
Part Number |
LWS10-500 HBFKN10 |
Part Number | Spring Constant N/mm | Wire Dia. dmm | Initial Tension N | Max. Deflection % | Applicable Hook | Unit Price | ||
LWS | LUS | |||||||
Type | D-L | |||||||
LWS LUS | 5-500 | 0.020 | 0.6 | 1.57 | 50 | HBFK□5 | ||
6-500 | 0.050 | 0.8 | 3.53 | HBFK□6 | ||||
8-500 | 0.060 | 1.0 | 4.9 | HBFK□8 | ||||
10-500 | 0.075 | 1.2 | 5.49 | HBFK□10 | ||||
12-500 | 0.190 | 1.6 | 14.71 | HBFK□12 | ||||
LWS | 14-500 | 0.210 | 1.8 | 16.67 | HBFK□14 | - | ||
16-500 | 0.230 | 2.0 | 19.61 | HBFK□16 | ||||
18-500 | 0.340 | 2.3 | 27.46 | HBFK□18 |
Cikkszám |
---|
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval) | Normál feladási dátum |
---|
21.54 € ( 25.63 € ) | 5 munkanapok |
21.54 € ( 25.63 € ) | 5 munkanapok |
23.93 € ( 28.48 € ) | 5 munkanapok |
26.33 € ( 31.33 € ) | 5 munkanapok |
28.73 € ( 34.19 € ) | 5 munkanapok |
16.75 € ( 19.93 € ) | 5 munkanapok |
16.75 € ( 19.93 € ) | 5 munkanapok |
19.15 € ( 22.79 € ) | 5 munkanapok |
19.15 € ( 22.79 € ) | 5 munkanapok |
21.54 € ( 25.63 € ) | Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető |
23.93 € ( 28.48 € ) | 5 munkanapok |
26.33 € ( 31.33 € ) | 5 munkanapok |
26.33 € ( 31.33 € ) | 5 munkanapok |