Megerősítve
  • Base W(mm)
  • Symbol Contents
  • Type
  • CAD
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 5 munkanapok belül

Warning / Danger Triangular Stickers【1 – 10 darab】 (LRM-10)

Cikkszám:

LRM-10
Törlés
Mennyiség:
Csomag (10 darab)
Loading...

Vázlatrajz és specifikációs táblázat

Warning/Danger Triangular Stickers:Related Image
Warning/Danger Triangular Stickers:Related Image

  Material: PET Film
Operating Ambient Temperature: -20 ~ 80°C
 

Specifications

Part Number
LRM-05
LRDS-01
Part NumberWHUnit PriceVolume Discount Rate
TypeNominal1 pkg.2 ~ 4 pkgs.5 ~ 9 pkgs.10 ~ 50 pkgs.
LRS01~3128    
LRM5247    

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
LRM-10

Base W

(mm)

Symbol Contents

RoHS?Minimális rendelési mennyiség
52
Irritant, Harmful
10
1 csomag

10 darab

Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
21.51 €
( 25.60 € )
5 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

[Features] These are triangular stickers (10 pieces included). -Base B (mm) is 31 52.

Vázlat és specifikációk

More Information

ISO: International Organization for Standardization
IEC: International Electrotechnical Commission
B S: British Standards
E N: European Standards (Listed on the web)

Instruction of Use
Choose a flat surface.
Wipe the dirt off the surface.
When putting a sticker on an exact position, moisten a large surface with a cloth beforehand.
Separate a release paper and put the sticker, then press firmly.

Material Characteristics
(Features of PET Film)
Heat Resistance: 100°C x 7 DaysWarning/Danger Triangular Stickers:Related ImageNo change
Oil Resistance: 72 hours in gear oilWarning/Danger Triangular Stickers:Related ImageNo change
Weather Resistance: 400 hours in weather meterWarning/Danger Triangular Stickers:Related ImageNo change
Durability may vary under irregular conditions.
A cikkszám megerősítésre került