Megerősítve

Flat Head Cap Screws (Pack)【1 – 100 darab】 (SFB4-8)

Cikkszám:

SFB4-8
Törlés
Mennyiség:
Loading...

Vázlatrajz és specifikációs táblázat

Flat Head Cap Screws (Pack):Related Image

Type Material Surface TreatmentStrength Class
SFBEN 1.4301 Equiv.-A2-50 Equiv.
PACK-SFB(Pkg.)

Specifications

Part Number
FB6-10
SFB3-5
PACK-SFB2
-6
■PACK-SFB (Pkg.)
Part NumberQty. / PackUnit PriceVolume Discount Rate
TypeM-L1 ~ 2 pkg(s).3~10 pkgs.
PACK-SFB2- 4Studs - Fully Threaded100 pcs./pkg.
5
6
2.5- 5
6
8
3- 5
6
8
10
12
15
20
25
30
4- 6
8
10
12
15
20
25
30
5- 8
10
12
15
20
25
30
6-10
12
15
20
25
30
8-1250 pcs./pkg.
15
20
25
30
10-1520 pcs./pkg.
20
25
30
When placing an order, please specify number of packages.
MxP (Coarse)AE
(Max.)
B (Nominal)
Min.Max.
2x0.43.74.0 1.21.3
2.5x0.454.75.0 1.51.5
3x0.55.546.721.862.0
4x0.77.538.962.482.5
5x0.89.4311.23.13.0
6x1.011.3413.443.724.0
8x1.2515.2417.924.965.0
10x1.519.2222.46.26.0
■SFB (Stainless Steel)
Part NumberUnit PriceVolume Discount Rate
TypeM-L1 ~ 29 pcs.30 ~ 49 pcs.50 ~ 500 pcs.
SFB3-5Studs - Fully Threaded
6
8
10
12
15
20
25
30
4-8Studs - Fully Threaded
10
12
15
20
25
30
5-8Studs - Fully Threaded
10
12
15
20
25
30
6-10Studs - Fully Threaded
12
15
20
25
30

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
SFB4-8

Screw Nominal (M)

Length L (mm)

Pitch

(mm)

Sales Unit

RoHS?Minimális rendelési mennyiség
4
8
0.7
Low Quantity (Available beginning with 1 pc.)
10
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
0.68 €
( 0.81 € )
Raktári cikk: 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető

Részletes információk

Vázlat és specifikációk

More Information

* The strength class signifies the screw's tensile strength.
(Ex.) A2-50
This indicates that the minimum value of tensile strength is 500N/mm2.
The steel class is A2 (Austenitic Stainless Steel)
A cikkszám megerősítésre került