Megerősítve
  • Screw Nominal (M)
  • Length L (mm)
  • Pitch(mm)
  • Screw Type
  • Thread Length ℓ(mm)
  • CAD
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 5 munkanapok belül

Socket Head Cap Screws / Trivalent Chromate Plating (Pack)【20 – 50 darab】 (PACK-SCBE3-5)

Cikkszám:

PACK-SCBE3-5
Törlés
Mennyiség:
Csomag (50 darab)
Loading...

Vázlatrajz és specifikációs táblázat

Socket Head Cap Screws/Trivalent Chromate Plating (Pack):Related Image

  MaterialSCM435
  Surface Treatment Trivalent Chromate
  Hardness HRC32~39 * Strength Class: 10.9

Specifications

Part Number
PACK-SCBE6-10
CBM8-20
PACK-SCBE is sold by the package, and CBM is sold as a single item.
For package sales, minimum order is 1 pack.
Part NumberPACK-SCBE Pcs. per Pkg.PACK-SCBE
Unit PriceVolume Discount Rate
TypeM-L1 ~ 4 pkg(s).5 ~ 20 pkg.
PACK-SCBE2-5Studs - Fully ThreadedPACK-SCBE
50 pcs./pkg.
6
8
10
PACK-SCBE2.6-5Studs - Fully Threaded
6
8
10
PACK-SCBE3-5Studs - Fully Threaded
6
8
10
12
15
20
2518
30
35
PACK-SCBE4-6Studs - Fully Threaded
8
10
12
15
20
25
3020
35
40
45
PACK-SCBE5-8Studs - Fully Threaded
10
12
15
20
25
3022
35
40
45
50

Part NumberPACK-SCBE Pcs. per Pkg.PACK-SCBE
Unit PriceVolume Discount Rate
TypeM-L1 ~ 4 pkg(s).5 ~ 20 pkg.
PACK-SCBE6-8Studs - Fully ThreadedPACK-SCBE
50 pcs./pkg.
10
12
15
20
25
30
3524
40
45
50
60
PACK-SCBE8-12Studs - Fully Threaded
15
20
25
30
35
4028
45
50
55
60
PACK-SCBE10-15Studs - Fully ThreadedPACK-SCBE
20 pcs./pkg.
20
25
30
35
40
4532
50
55
60
PACK-SCBE12-15Studs - Fully Threaded
20
25
30
35
40
45
*50
5536
60
*The (ℓ) part is based on JIS B 1176 (2000).

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
PACK-SCBE3-5

Screw Nominal (M)

Length L (mm)

Pitch

(mm)

Screw Type

Thread Length ℓ

(mm)

RoHS?Minimális rendelési mennyiség
3
5
0.5
Fully Threaded
Full Thread
10
1 csomag

50 darab

Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
8.61 €
( 10.25 € )
5 munkanapok

Részletes információk

    A cikkszám megerősítésre került