Cikkszám:
javaslat található.Type | Material | Surface Treatment | Portion | |
Round Flanged | Compact Flanged | |||
PSEG | WPSEG | EN 1.0480 Equiv. | Electroless Nickel Plating | Hollow |
EN 1.0038 Equiv. | Bracket | |||
PSEGK | WPSEGK | EN 1.0480 Equiv. | Black Oxide | Hollow |
EN 1.0038 Equiv. | Bracket | |||
PSEGS | - | EN 1.4301 Equiv. | - | Hollow |
EN 1.4301 Equiv. | Bracket |
Type | Material | Surface Treatment | Portion | |
Round Flanged | Compact Flanged | |||
PSYG | WPSYG | EN 1.0480 Equiv. | Electroless Nickel Plating | Hollow |
EN 1.0038 Equiv. | Bracket |
Part Number | - | L |
PSEG42 WPSYG54 | - - | 600 300 |
Part Number | G(PF) | L 1mm Increment | F | B | D | D1 | D2 | t | (t1) | A | P.C.D. | H | d | M | T | H | ℓ1 | ℓ2 | ℓ3 | W | Z | W1 | ||||
Type | Nominal | Nominal of Thread | Thread O.D. | |||||||||||||||||||||||
Round Flanged PSEG PSEGK PSEGS | Welded Round Flanged PSYG | 28 | G1 | 33.25 | 200~800 | 26 | 23 | 40 | ±0.4 | 40.5 | 54 | 7 | 3.6 | 100 | 80 | 60 | 9 | M6 | 10 | 60 | 25 | 25 | 15 | 64 | 62 | 44 |
36 | G1 1/4 | 41.91 | 200~1000 | 29 | 26 | 50.8 | ±0.41 | 51.5 | 65 | 8 | 110 | 90 | 75 | 75 | 30 | 30 | 74 | 74 | 50 | |||||||
42 | G1 1/2 | 47.80 | 51.5 | 65 | 5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||
54 | G2 | 59.61 | 30 | 27 | 60.5 | ±0.49 | 61 | 76.3 | 4 | 3.6 | 120 | 100 | 90 | M8 | 12 | 90 | 35 | 40 | 20 | 90 | 76 | 70 | ||||
Compact Flanged WPSEG WPSEGK | Welded Compact Flanged WPSYG | 70 | G2 1/2 | 75.18 | 300~1000 | 35 | 32 | 76.3 | ±0.56 | 77 | 89.1 | 5.5 | 4.9 | 130 | 110 | 105 | 105 | 40 | 45 | 100 | 80 | 80 | ||||
82 | G3 | 87.88 | 40 | 37 | 89.1 | ±0.9 | 90 | 101.6 | 7 | 6.3 | 140 | 120 | 120 | 120 | 60 | 110 | 86 | 90 | ||||||||
92 | G3 1/2 | 100.33 | 101.6 | ±1.02 | 102 | 120 | 6 | 5.3 | 160 | 140 | 150 | 150 | 90 | 130 | 94 | 110 | ||||||||||
Parallel pipe thread is JIS B 0202 Class B. For rotary connectors, refer to P.2191, 2192 PSEGS is available for nominal 42 and 54 only. Only for PSEGS54, t dimension is 4.9, and (t1) dimension is 4.4. |
Cikkszám |
---|
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval) | Normál feladási dátum |
---|
- ( - ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 9 munkanapok |
- ( - ) | 9 munkanapok |
- ( - ) | 9 munkanapok |
- ( - ) | 9 munkanapok |
- ( - ) | 9 munkanapok |
- ( - ) | 9 munkanapok |
- ( - ) | 9 munkanapok |
- ( - ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 9 munkanapok |
- ( - ) | 9 munkanapok |
- ( - ) | 9 munkanapok |
- ( - ) | 9 munkanapok |
- ( - ) | 9 munkanapok |
- ( - ) | 9 munkanapok |
- ( - ) | 9 munkanapok |