Cikkszám:
javaslat található.Part Number |
GFG40-25 GFWG60-60 |
Part Number | Top View | Front View | Side View | Accessory (4 pcs.) | ||||||||||||
Type | A-H | B | J | H1 | H2 | D | G1 | Q2 | P | Q1 | G2 | X | ℓ | d1 | d2 | Type M-L |
GFWG | 25-20 | 19 | 9 | 15 | 30 | 10 | 6 | 21.15 | 10 | 7.7 | 20.5 | 20 | 3 | 2.5 | 4.2 | SCB2-6 |
30-30 | 19.5 | 8.7 | 13 | 27 | 10 | 6.5 | 19.3 | 6 | 6.3 | 19.5 | 13 | 5 | 2.3 | 3.8 | SCB2-8 | |
40-25 | 17.5/18* | 8 | 20 | 35 | 12 | 8.5 | 25.8 | 10 | 9.7 | 24.8 | 32 | 5 | 3.5 | 6 | SCB3-6 | |
40-40 | 18 | 8 | 20 | 40 | 12 | 8.5 | 29.7 | 10 | 9.7 | 28.5 | 32 | 5 | 3.5 | 6 | SCB3-8 | |
50-50 | 18 | 7.7 | 18 | 36 | 12 | 8 | 25 | 10 | 8 | 25 | 40 | 3 | 3.5 | 6 | SCB3-6 | |
50-68 | 18 | 7.7 | 18 | 36 | 12 | 8 | 26 | 10 | 8 | 26 | 40 | 3 | 3.5 | 6 | ||
60-35 | 18 | 8.6 | 20 | 45 | 12 | 7 | 30 | 12 | 8.5 | 29 | 50 | 3 | 4.5 | 8 | SCB4-8 | |
60-60 | 18 | 8.6 | 20 | 40 | 12 | 7 | 28.5 | 12 | 8.5 | 27 | 50 | 3 | 4.5 | 8 | ||
80-100 | 25 | 14 | 30 | 60 | 15 | 11 | 44 | 15 | 13 | 41 | 70 | 7 | 4.5 | 8 | SCB4-12 |
Part Number | Stage Surface (mm) | Height of Rotation Center H(mm) | Travel Distance | Travel per Rotation | Moment Load Capacity (N•m) | Load Capacity (N) | Weight (kg) | Unit Price | |||
Type | A-H | Pitching | Yawing | Rolling | |||||||
GFWG | 25-20 | 25x25 | 20 | (Top)±15°/(Bottom)±10° | (Top)≈2.0°/(Bottom)≈2.0° | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 19.6 | 0.14 | |
30-30 | 30x30 | 30 | (Top)±10°/(Bottom)±10° | (Top)≈2.06°/(Bottom)≈1.5° | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 9.8 | 0.20 | ||
40-25 | 40x40 | 25 | (Top)±20°/(Bottom)±15° | (Top)≈2.2°/(Bottom)≈1.89° | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 27.4 | 0.42 | ||
40-40 | 40 | (Top)±15°/(Bottom)±10° | (Top)≈1.89°/(Bottom)≈1.33° | 26.4 | 0.48 | ||||||
50-50 | 50x50 | 50 | (Top)±10°/(Bottom)±10° | (Top)≈1.55°/(Bottom)≈1.2° | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 24.5 | 0.72 | ||
50-68 | 68 | (Top)±10°/(Bottom)±8° | (Top)≈1.2°/(Bottom)≈0.97° | ||||||||
60-35 | 60x60 | 35 | (Top)±25°/(Bottom)±20° | (Top)≈2.0°/(Bottom)≈1.3° | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 51.9 | 1.30 | ||
60-60 | 60 | (Top)±20°/(Bottom)±15° | (Top)≈1.3°/(Bottom)≈1.0° | 52.9 | 1.16 | ||||||
80-100 | 80x80 | 100 | (Top)±18°/(Bottom)±15° | (Top)≈1.0°/(Bottom)≈1.0° | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 42.1 | 1.28 |
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval) | Normál feladási dátum |
---|
972.51 € ( 1,157.29 € ) | 9 munkanapok |
923.40 € ( 1,098.85 € ) | 9 munkanapok |
1,077.29 € ( 1,281.98 € ) | 9 munkanapok |
1,077.29 € ( 1,281.98 € ) | 9 munkanapok |
1,205.00 € ( 1,433.95 € ) | 9 munkanapok |
1,205.00 € ( 1,433.95 € ) | 9 munkanapok |
1,385.09 € ( 1,648.26 € ) | 9 munkanapok |
1,385.09 € ( 1,648.26 € ) | 9 munkanapok |
1,915.54 € ( 2,279.49 € ) | 9 munkanapok |