Szűrési feltételek
  • Type
  • External dia.(mm)
  • Int. dia.(mm)
  • L (L dimension)(mm)
  • CAD
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 16 munkanapok belül
    • 19 munkanapok belül

HOT WATER HOSES -DIN Type-

Cikkszám:

Befejezetlen: 10 javaslat található.
Mennyiség:

Vázlatrajz

Drawing / Product specification

■Hot water hoses
D-MHW

[ M ]PVC

Cikkszámlista

Elemek száma

External dia.

(mm)

Int. dia.

(mm)

L (L dimension)

(mm)

Minimális rendelési mennyiség
15
9
5
1 darab
15
9
10
1 darab
15
9
25
1 darab
15
9
100
1 darab
17
13
10
1 darab
17
13
25
1 darab
26
19
5
1 darab
26
19
10
1 darab
26
19
25
1 darab
26
19
100
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
35.57 €
( 42.33 € )
16 munkanapok
46.61 €
( 55.47 € )
16 munkanapok
64.03 €
( 76.20 € )
16 munkanapok
261.02 €
( 310.61 € )
16 munkanapok
48.18 €
( 57.33 € )
19 munkanapok
107.19 €
( 127.56 € )
19 munkanapok
48.17 €
( 57.32 € )
16 munkanapok
71.81 €
( 85.45 € )
16 munkanapok
127.03 €
( 151.17 € )
16 munkanapok
513.00 €
( 610.47 € )
16 munkanapok

Részletes információk

Specifikációk és szállítási dátum

Specification table

DPart No.L
Typed
15D-MHW910
25
1713
2619
[ ! ]The color may be different depending on the size.
 
 
SpecificationsPart No.
D-MHW9D-MHW13D-MHW19
Allowable pressure
(MPa)
1.00.80.6
Allowable temperature
range
0℃~ 60℃

Order Example

     
 Part No.-L 
 D-MHW13-25