Megerősítve
  • Type
  • Socket connector diameter(mm)
  • PF(G)
  • CAD
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 16 munkanapok belül

MOLD COUPLING PLUGS -DIN Type/Male Thread/No Valve/Heat Resistance 100 Degree/Parallel Pipe Thread- (D-NMTG19-4)

Cikkszám:

D-NMTG19-4
Törlés
Mennyiség:
Loading...

Vázlatrajz

Drawing / Product specification

■Male thread type
TypeValvemax.℃Thread
D-NMTG-100PF(G)

[ M ]C3604

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
D-NMTG19-4

Socket connector diameter

(mm)

PF(G)

Minimális rendelési mennyiség
19
G1/2A
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
6.78 €
( 8.07 € )
16 munkanapok

Részletes információk

Specifikációk és szállítási dátum

Specification table

■Parallel pipe thread type
BLℓ1d1PF(G)Part No.No.
TypeV
112476G1/8AD-NMTG
10PACK-D-NMTG
91
15269G1/4A2
9G1/4A132
17G3/8A3
22471213G1/2A194
27511613G3/4A6
[ ! ]Products beginning with "10PACK-" include 10 pieces, a value buy compared to individual product purchases (confirm the actual prices online).
[ ! ]Use in atmospheric pressure 2,500 Kpa (25.49 kgf/cm2) or lower.

Order Example

     
 Part No.-No. 
 10PACK-D-NMTG9-2 
     
A cikkszám megerősítésre került