Szűrési feltételek
  • Type
  • Socket connector diameter(mm)
  • MxP
  • CAD
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 16 munkanapok belül

MOLD COUPLING PLUGS -DIN Type/Male Thread/No Valve/Heat Resistance 100 Degree/Metric Thread-

Cikkszám:

D-NMT19-24
Törlés
Mennyiség:

Vázlatrajz

Drawing / Product specification

■Male thread type
TypeValvemax.℃Thread
D-NMT-100MxP

[ M ]C3604

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
D-NMT19-24

Socket connector diameter

(mm)

MxP

Minimális rendelési mennyiség
19
M24x1.5
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
5.24 €
( 6.24 € )
16 munkanapok

Részletes információk

Specifikációk és szállítási dátum

Specification table

■Metric thread type
BLℓ1d1M×PPart No.M
TypeV
112476M10×1.0D-NMT
10PACK-D-NMT
910
15269M14×1.514
9M14×1.51314
17M16×1.516
27511613M24×1.51924
[ ! ]Products beginning with "10PACK-" include 10 pieces, a value buy compared to individual product purchases (confirm the actual prices online).
[ ! ]Use in atmospheric pressure 2,500 Kpa (25.49 kgf/cm2) or lower.

Order Example

     
 Part No.-M 
 D-NMT13-16