Megerősítve
  • D (Sliding part)(mm)
  • L (L dimension)(mm)
  • N (Press-fit length)(mm)
  • CAD
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 17 munkanapok belül

CENTERING HEAD GUIDE PILLARS -DIN Type/Oil Groove/Step- (D-GPM00-18-35-36)

Cikkszám:

D-GPM00-18-35-36
Törlés
Mennyiség:
Loading...

Vázlatrajz

Drawing / Product specification

D-GPM00
[ M ]Tool steel
[ H ]56 HRC~

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
D-GPM00-18-35-36

D (Sliding part)

(mm)

L (L dimension)

(mm)

N (Press-fit length)

(mm)

Minimális rendelési mennyiség
18
35
36
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
17.66 €
( 21.02 € )
17 munkanapok

Részletes információk

Specifikációk és szállítási dátum

Specification table

Press Fit PartEt2t1HPart No.LN
DKk6e7TypeSlide Part
D
26+0.015
+0.002
-0.040
-0.061
79631D-GPM0018
20
*35*55*75*95115135165225255  36
3545*65*85*105135165245   46
35*55*7595155      56
35*55*7595145      66
*557595135       76
*557595125       86
5595         96
75115         116
135          136
303522
24
*35*55*75*95115135165*205245285 36
3545*65*85*105*125165205   46
35*55*75*95115*165*205    56
3555*75*95155      66
*55*7595*115145      76
*55*75*95*135       86
*55*75*95125       96
75115155        116
95135         136
155          156
42+0.018
+0.002
-0.050
-0.075
4730
32
*55*75*95115*155245285    36
45*6585*105*125*165205245285  46
55*75*95*115*135*175245295   56
55*75*95*115135*175245295   66
*55*75*95*115*155225     76
557595115155*225     86
*55*75*95*115155205     96
75*115*155        116
95115155        136
115155         156
54+0.021
+0.002
-0.060
-0.090
1012106040
42
75135         36
95*165         46
*75*115*155*195       56
75*135         66
75*115*175        76
75*135         86
75115155        96
*95135195        116
95115135215       136
115155215        156
 
Slide Part
Dg6
9・1014~1820~3032~4250・52
-0.005
-0.014
-0.006
-0.017
-0.007
-0.020
-0.009
-0.025
-0.010
-0.029

Order Example

         
 Part No.DLN 
 D-GPM00183536 
         

Alteration

A cikkszám megerősítésre került