Szűrési feltételek
  • Tip tolerance (Reference tolerance)
  • P (Rectangular type tip size)(mm)
      [0.3–5.8/0.01mm egység]
    • W (Rectangular type tip size)(mm)
        [0.3–5.8/0.01mm egység]
      • D (Shank diameter)(mm)
      • L (P dimension side length)(mm)
          [50–200/0.01mm egység]
        • N(mm)
            [23–170/1mm egység]
          • S (D dimension length)(mm)
              [5–50/0.01mm egység]
            • CAD

            Flat ejector pins / cylindrical head / head position selectable / HSS / dimensions configurable

            Cikkszám:

            Befejezetlen: 22 javaslat található.
            Mennyiség:

            Vázlatrajz

            Cikkszámlista

            Elemek száma
            Cikkszám

            Tip tolerance (Reference tolerance)

            P (Rectangular type tip size)

            (mm)

            W (Rectangular type tip size)

            (mm)

            D (Shank diameter)

            (mm)

            L (P dimension side length)

            (mm)

            N

            (mm)

            S (D dimension length)

            (mm)

            RoHS?Minimális rendelési mennyiség
            0/-0.005
            0.3 ~ 0.8
            0.3 ~ 0.8
            1
            50 ~ 100
            23 ~ 70
            5 ~ 40
            10
            1 darab
            0/-0.005
            0.6 ~ 1.3
            0.3 ~ 1.3
            1.5
            50 ~ 100
            23 ~ 70
            5 ~ 40
            10
            1 darab
            0/-0.005
            0.8 ~ 1.8
            0.3 ~ 1.8
            2
            50 ~ 200
            23 ~ 170
            5 ~ 40
            10
            1 darab
            0/-0.005
            0.8 ~ 2.3
            0.3 ~ 2.3
            2.5
            50 ~ 200
            26 ~ 170
            5 ~ 40
            10
            1 darab
            0/-0.005
            0.8 ~ 2.8
            0.3 ~ 2.8
            3
            50 ~ 200
            27 ~ 170
            5 ~ 50
            10
            1 darab
            0/-0.005
            1 ~ 3.3
            0.3 ~ 3.3
            3.5
            50 ~ 200
            27 ~ 170
            5 ~ 50
            10
            1 darab
            0/-0.005
            1 ~ 3.8
            0.3 ~ 3.8
            4
            50 ~ 200
            29 ~ 170
            5 ~ 50
            10
            1 darab
            0/-0.005
            1.2 ~ 4.3
            0.4 ~ 4.3
            4.5
            50 ~ 200
            29 ~ 170
            5 ~ 50
            10
            1 darab
            0/-0.005
            1.5 ~ 4.8
            0.4 ~ 4.8
            5
            50 ~ 200
            31 ~ 170
            5 ~ 50
            10
            1 darab
            0/-0.005
            1.8 ~ 5.3
            0.5 ~ 5.3
            5.5
            50 ~ 200
            31 ~ 170
            5 ~ 50
            10
            1 darab
            0/-0.005
            2 ~ 5.8
            0.5 ~ 5.8
            6
            50 ~ 200
            33 ~ 170
            5 ~ 50
            10
            1 darab
            0/-0.01
            0.3 ~ 0.8
            0.3 ~ 0.8
            1
            50 ~ 100
            23 ~ 50
            5 ~ 40
            10
            1 darab
            0/-0.01
            0.6 ~ 1.3
            0.3 ~ 1.3
            1.5
            50 ~ 100
            23 ~ 50
            5 ~ 40
            10
            1 darab
            0/-0.01
            0.8 ~ 1.8
            0.3 ~ 1.8
            2
            50 ~ 200
            23 ~ 170
            5 ~ 40
            10
            1 darab
            0/-0.01
            0.8 ~ 2.3
            0.3 ~ 2.3
            2.5
            50 ~ 200
            26 ~ 170
            5 ~ 40
            10
            1 darab
            0/-0.01
            0.8 ~ 2.8
            0.3 ~ 2.8
            3
            50 ~ 200
            27 ~ 170
            5 ~ 50
            10
            1 darab
            0/-0.01
            1 ~ 3.3
            0.3 ~ 3.3
            3.5
            50 ~ 200
            27 ~ 170
            5 ~ 50
            10
            1 darab
            0/-0.01
            1 ~ 3.8
            0.3 ~ 3.8
            4
            50 ~ 200
            29 ~ 170
            5 ~ 50
            10
            1 darab
            0/-0.01
            1.2 ~ 4.3
            0.4 ~ 4.3
            4.5
            50 ~ 200
            29 ~ 170
            5 ~ 50
            10
            1 darab
            0/-0.01
            1.5 ~ 4.8
            0.4 ~ 4.8
            5
            50 ~ 200
            31 ~ 170
            5 ~ 50
            10
            1 darab
            0/-0.01
            1.8 ~ 5.3
            0.5 ~ 5.3
            5.5
            50 ~ 200
            31 ~ 170
            5 ~ 50
            10
            1 darab
            0/-0.01
            2 ~ 5.8
            0.5 ~ 5.8
            6
            50 ~ 200
            33 ~ 170
            5 ~ 50
            10
            1 darab
            Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
            Normál feladási dátum
            -
            ( - )
            Árajánlat
            -
            ( - )
            Árajánlat
            -
            ( - )
            Árajánlat
            -
            ( - )
            Árajánlat
            -
            ( - )
            Árajánlat
            -
            ( - )
            Árajánlat
            -
            ( - )
            Árajánlat
            -
            ( - )
            Árajánlat
            -
            ( - )
            Árajánlat
            -
            ( - )
            Árajánlat
            -
            ( - )
            Árajánlat
            -
            ( - )
            Árajánlat
            -
            ( - )
            Árajánlat
            -
            ( - )
            Árajánlat
            -
            ( - )
            Árajánlat
            -
            ( - )
            Árajánlat
            -
            ( - )
            Árajánlat
            -
            ( - )
            Árajánlat
            -
            ( - )
            Árajánlat
            -
            ( - )
            Árajánlat
            -
            ( - )
            Árajánlat
            -
            ( - )
            Árajánlat

            Részletes információk