Szűrési feltételek
  • D (Outer diameter)(mm)
  • A (Secondary sprue angle)(°)
  • B (Length excluding the lengths of head and tip)(mm)
      [5–32.5/0.01mm egység]
    • G (Distance from gate tip to SR)(mm)
    • L (L dimension)(mm)
        [20–60/0.01mm egység]
      • P (Tip diameter)(mm)
      • SR(mm)
      • Type
      • CAD

      Sprue bushes / with head / steel / sprue prepared / dimension B configurable / tip shape selectable

      Cikkszám:

      Befejezetlen: 5 javaslat található.
      Mennyiség:

      Vázlatrajz

      Cikkszámlista

      Elemek száma

      D (Outer diameter)

      (mm)

      A (Secondary sprue angle)

      (°)

      B (Length excluding the lengths of head and tip)

      (mm)

      G (Distance from gate tip to SR)

      (mm)

      L (L dimension)

      (mm)

      P (Tip diameter)

      (mm)

      SR

      (mm)

      RoHS?Minimális rendelési mennyiség
      3
      1 ~ 3
      5 ~ 10.5
      1.2 ~ 3
      20 ~ 40
      0.4 ~ 0.6
      1
      10
      1 darab
      4
      1 ~ 3
      5 ~ 31.5
      1.2 ~ 3
      20 ~ 40
      0.4 ~ 0.8
      1 ~ 1.25
      10
      1 darab
      5
      1 ~ 3
      5 ~ 32.5
      1.5 ~ 4
      20 ~ 60
      0.6 ~ 0.8
      1.25 ~ 1.5
      10
      1 darab
      6
      1 ~ 3
      5 ~ 30
      1.5 ~ 4
      20 ~ 60
      0.8
      1.25 ~ 1.5
      10
      1 darab
      8
      1 ~ 3
      6.5 ~ 31.5
      1.5 ~ 4
      20 ~ 60
      0.8
      1.5 ~ 2
      10
      1 darab
      Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
      Normál feladási dátum
      -
      ( - )
      Árajánlat
      -
      ( - )
      Árajánlat
      -
      ( - )
      Árajánlat
      -
      ( - )
      Árajánlat
      -
      ( - )
      Árajánlat

      Részletes információk