Márkák
Cég
Kapcsolat
Regisztráció
Belépés
Kosár
HU
Termékek / Kategóriák
Solution Center
Iparágak
MISUMI kezdőoldal
Plastic Mold Components
Undercut, Plates
Steel Plates
6 Face-Milled
Metal plates / milled / STAVAX / squareness 0.015 / free size graduation
Szűrési feltételek
Mindent töröl
Type
Free size
Standard
A (Length)(mm)
10
20
40
60
80
100
125
150
180
200
250
300
Minden lehetőség megtekintése (12)
[20–300/1
mm
egység]
B (Width)(mm)
10
20
40
60
80
100
125
150
180
200
250
300
Minden lehetőség megtekintése (12)
T (Thickness)(mm)
5
6
8
10
13
15
20
25
30
35
40
50
Minden lehetőség megtekintése (12)
Type
F-STAVAXFP
STAVAXFP
CAD
2D
3D
MISUMI
Metal plates / milled / STAVAX / squareness 0.015 / free size graduation
Cikkszám:
Befejezetlen:
2
javaslat található.
3D előnézet
CAD-adatok letöltése
Felvétel a Saját alkatrészek közé
Mennyiség:
Kosárba
Vázlatrajz
Cikkszámlista
Részletes információk
Vázlatrajz
Cikkszámlista
Elemek száma
30 elem
60 elem
90 elem
1
Cikkszám
F-STAVAXFP-[20-300/1]-[20,40,60,80,100,125,150,200,250,300]-[5,6,8,10,13,15,20,25,30,35,40,50]
STAVAXFP-[10,20,40,60,80,100,125,150,180,200,250,300]-[10,20,40,60,80,100,125,150,180,200,250,300]-[5,6,8,10,13,15,20,25,30,35,40,50]
Type
A (Length)
(mm)
B (Width)
(mm)
T (Thickness)
(mm)
RoHS
?
Minimális rendelési mennyiség
Free size
20 ~ 300
20 ~ 300
5 ~ 50
10
1 darab
Standard
10 ~ 300
10 ~ 300
5 ~ 50
10
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Rendezési szempont
Normál feladási dátum
Rendezési szempont
-
(
-
)
Árajánlat
-
(
-
)
Árajánlat
1
Részletes információk